ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP

Cavo servo con guaina esterna in PUR e schermato per applicazioni in catena ad alta dinamicità - certificato

ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP - cavo per servomotori schermato per applicazioni di catene portacavi estremamente dinamiche in condizioni gravose con certificazione UL/CSA AWM e VDE

  • Extended Line Performance - Corse lunghe o accelerazioni elevate
  • Gamma delle formazioni ampliata

Privo di alogeniResistenza meccanicaResistente all'oliocatena portacaviinterferenzeResistente ai raggi UV

CERUCollaudato VDEC_RUEACFire

No data available for display
No data available for display
Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno in mm circaPeso rame kg/kmWeight (kg/km)Unità di base

Prezzo di base

ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP
0027950
4 G 1,59.179140
0027951
4 G 2,510.6129197
0027952
4 G 411.9186268
0027953
4 G 614.5296397
0027954
4 G 1017.5449591
0027955
4 G 1621.6716955
0027956
4 G 2525.210731337
0027957
4 G 3528.614801769
0027958
4 G 5033.421152468
0027930
4 G 0,75 + (2 x 0,5)11.085,5155
0027925
4 G 1 + (2 x 0,5)11.597,4164
0027931
4 G 1 + (2 x 1,0)11.7106,7174
0027926
4 G 1,5 + (2 x 0,5)12.0117,2187
0027948
4 G 1,5 + (2 x 1,0)12.2129,9202
0027932
4 G 1,5 + (3 x 1,0)12.0143,8220
0027985
4 G 1,5 + (3 x 1,0) + (2 x 0,75)12.9178,6262
0027959
4 G 1,5 + (2 x 1,5)11.6135261
0027990
4 G 1,5 + (4 x 0,5)12.2132217
0027927
4 G 2,5 + (2 x 0,5)12.6161,2243
0027978
4 G 2,5 + (2 x 1,0)13.5169,2253
0027933
4 G 2,5 + (3 x 1,0)13.5204,3294
0027986
4 G 2,5 + (3 x 1,0) + (2 x 0,75)14.7242,8340
0027960
4 G 2,5 + (2 x 1,5)13.4188318
0027991
4 G 2,5 + (4 x 0,5)13.5192,2278
0027981
4 G 4 + (2 x 1,0)14.8238,9359
0027934
4 G 4 + (3 x 1,0)14.7250361
0027987
4 G 4 + (3 x 1,5) + (2 x 0,75)16.3334,7462
0027961
4 G 4 + (2 x 1,5)14.8235385
0027992
4 G 4 + (4 x 0,5)14.9238,2345
0027982
4 G 6 + (2 x 1,0)16.8339,5469
0027962
4 G 6 + (2 x 1,5)16.8329486
0027935
4 G 6 + (3 x 1,5)16.5381,4505
0027988
4 G 6 + (3 x 1,5) + (2 x 0,75)18.2441,2561
0027993
4 G 6 + (4 x 0,5)16.9344,9460
0027983
4 G 10 + (2 x 1,0)18.8530,1689
0027963
4 G 10 + (2 x 1,5)19.4515701
0027936
4 G 10 + (3 x 1,5)19.7568,9722
0027989
4 G 10 + (3 x 1,5) + (2 x 0,75)21.9612,4824
0027994
4 G 10 + (4 x 0,5)18.9528,5687
0027984
4 G 16 + (2 x 1,0)22.8786,7985
0027964
4 G 16 + (2 x 1,5)23.17571048
0027937
4 G 16 + (3 x 1,5)23.3824,61030
0027995
4 G 16 + (4 x 0,5)22.9786,31008
0027965
4 G 25 + (2 x 1,5)26.611471532
0027966
4 G 35 + (2 x 1,5)30.915382097
0027967
4 G 50 + (2 x 1,5)34.021812721
0027968
4 G 1,0 + 2 x (2 x0,75)11.6138,4284
0027969
4 G 1,5 + 2 x (2 x 0,75)12.2159313
0027970
4 G 2,5 + 2 x (2 x 1,0)14.6207395
0027980
4 G 4 + 2 x (2 x 1,0)16.1274466
0027971
4 G 4 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5)16.3344485
0027972
4 G 6 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5)18.1436588
0027973
4 G 10 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5)21.8610819
0027974
4 G 16 + 2 x (2 x 1,5)25.58011135
0027975
4 G 25 + 2 x (2 x 1,5)28.811871559
0027976
4 G 35 + 2 x (2 x 1,5)30.915882093
0027977
4 G 50 + 2 x (2 x 2,5)36.325572920
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Consente sequenze di movimento più rapide e aumenta quindi l'efficienza delle macchine
  • Idoneo per servomotori dei principali produttori di Drivers
  • La costruzione a bassa capacità consente lunghezze del cavo maggiori tra convertitore e azionamento
  • Resistente al contatto con molti lubrificanti a base di olio minerale, acidi diluiti, soluzioni acquose alcaline e altre sostanze chimiche
  • Ampio campo di temperatura per l'applicazione in condizioni ambientali e climatiche gravose
  • Schermatura in calza di rame che soddisfa le prescrizioni EMC contro le interferenze di campi elettromagnetici

Applicazione

  • Cavo di collegamento tra l'azionamento e il motore
  • Per catene portacavi o parti di macchine in movimento
  • Per macchine automatiche
  • Per zone bagnate di macchine utensili e linee di transfer
  • Catene di montaggio, linee di produzione e macchinari industriali di vario genere
  • In ambienti interni ed esterni

Caratteristiche del prodotto

  • Autoestinguenza: UL/CSA: VW-1 / FT1, IEC/EN: 60332-1-2
  • Materiali privi di alogeni
  • Resistente all'abrasione e al taglio
  • Resistente agli oli

Norm references / Approvals

  • Reg. VDE n. 8591 (0027925,..926,..927,..930 in preparazione) UL AWM Style 20234 cULus AWM I/II A/B, 1000V 80° FT1 CSA AWM I/II A, 1000V 80° FT1
  • UL File No. E63634
  • Per l'uso in catena portacavi: seguire le linee guida di installazione, tabella T3

Costruzione

  • Fili sottilissimi di rame nudo (classe 6)
  • Isolamento dei conduttori: polipropilene (PP)
  • Versioni differenti in base all’articolo:
    Conduttori di potenza senza oppure con una o due coppie di conduttori di controllo a schermatura separata cordati assieme a passo corto;
    Conduttori di potenza con tripletta di conduttori di controllo cordati assieme a passo corto
  • Nastratura in tessuto non tessuto
  • Schermatura in calza di rame stagnato
  • Guaina in poliuretano (PUR), arancione (RAL 2003)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando

Codice di identificazione dei conduttori

  • Conduttori di potenza: neri con marcatura U/L1/C/L+; V/L2; W/L3/D /L-; conduttore di terra giallo/verde
  • Versioni singole-accoppiate: versione differente in base all'articolo nero; bianco o marrone; bianco
    Versioni doppie-accoppiate: nero con cifre bianche 5; 6; 7; 8
    Coppie 0,34mm²: WS/BR/GN/GE
    Versioni a tre conduttori: nero con cifre bianche 1; 2; 3

Cordatura conduttori

  • Fili sottilissimi secondo VDE 0295, classe 6 / IEC 60228 Cl. 6

Raggio minimo di curvatura

  • Posa mobile: da 7,5 x diametro esterno (fino a 16mm²) da 10 x diametro esterno (da 25mm²)
  • Posa fissa: 4 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • Conduttori di alimentazione e controllo:IEC U0/U: 600/1000 V
  • UL & CSA: 1000 V

Tensione di prova

  • conduttore/conduttore: 4 kV
  • conduttore/schermo: 2 kV

Conduttore di terra

  • G = con conduttore giallo/verde

Cicli di flessione e parametri di utilizzo

  • Consultare la tabella di selezione A2-1 in allegato al nostro catalogo online

Campo di temperatura

  • Posa mobile: da -40°C a +90°C (UL/CSA: +80°C)
  • Posa fissa: da -50°C a +90°C (UL/CSA: +80°C)

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali a temperatura ambiente. I dettagli sui valori (es. le tolleranze) vengono forniti su richiesta.
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.