ÖLFLEX® FD 855 CP

Cavo di controllo flessibile, schermato e privo di alogeni con guaina esterna in PUR resistente all'abrasione ed oli - certificato

ÖLFLEX® FD 855 CP - cavo di alimentazione e comando privo di alogeni e schermato per uso in catene portacavi in condizioni gravose con certificazione UL/cUL AWM

  • Extended Line Performance - Corse lunghe o accelerazioni elevate
  • Schermato, conforme ai requisiti EMC
  • Certificato UL/cUL AWM per il Nord America

Per esternoPrivo di alogeniResistente alle basse temperatureResistenza meccanicaResistente all'oliocatena portacaviinterferenzeResistente ai raggi UV

CERUC_RUEACFire

No data available for display
Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmWeight (kg/km)Unità di base

Prezzo di base

ÖLFLEX® FD 855 CP
0027605
2 X 0.56.73267
0027606
3 G 0.57.14079
0027607
5 G 0.58.253107
0027608
6 G 0.58.759121
0027609
7 G 0.59.567132
0027610
12 G 0.510.997190
0027611
18 G 0.512.9131245
0027612
20 G 0.513.5156281
0027613
25 G 0.515.6190367
0027615
30 G 0.515.8222408
0027616
36 G 0.516.9251459
0027620
2 X 0.757.24079
0027621
3 G 0.757.64796
0027622
4 G 0.758.358112
0027623
5 G 0.758.965126
0027624
7 G 0.7510.685165
0027625
12 G 0.7512.1127231
0027626
18 G 0.7514.6198330
0027628
25 G 0.7517.7259459
0027630
36 G 0.7519.5348605
0027635
2 X 1.07.64593
0027636
3 G 1.08.155109
0027637
4 G 1.08.868126
0027638
5 G 1.09.681147
0027639
7 G 1.011.3106196
0027640
12 G 1.013.2175292
0027641
18 G 1.015.9242418
0027643
25 G 1.019.5329575
0027645
30 G 1.019.6377635
0027646
36 G 1.021.2467758
0027649
2 X 1.58.358115
0027650
3 G 1.58.976139
0027661
4 G 1.59.891156
0027651
5 G 1.510.8111198
0027652
7 G 1.512.5145254
0027653
12 G 1.514.9242416
0027654
18 G 1.517.4346564
0027656
25 G 1.521.4486811
0027659
36 G 1.523.46551066
0027380
3 G 2.510.7110194
0027381
4 G 2.511.7136234
0027382
5 G 2.512.8180293
0027383
7 G 2.515.6246418
0027384
12 G 2.518377629
0027385
18 G 2.521.5569912
0027386
25 G 2.526.57651266
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Consente sequenze di movimento più rapide e aumenta quindi l'efficienza delle macchine
  • Accresciuta durata anche in condizioni particolarmente difficili grazie alla guaina esterna in PUR
  • Resistente al contatto con molti lubrificanti a base di olio minerale, acidi diluiti, soluzioni acquose alcaline e altre sostanze chimiche
  • Ampio campo di temperatura per l'applicazione in condizioni ambientali e climatiche gravose
  • La certificazione multi-standard semplifica la gestione e riduce i costi
  • La schermatura in calza di rame è secondo EMC e protegge contro le interferenze elettromagnetiche

Applicazione

  • Per catene portacavi o parti di macchine in movimento
  • Per zone bagnate di macchine utensili e linee di transfer
  • Per macchine automatiche
  • Catene di montaggio, linee di produzione e macchinari industriali di vario genere
  • In ambienti industriali per applicazioni sensibili alle prescrizioni EMC
  • In ambienti interni ed esterni

Caratteristiche del prodotto

  • Buona resistenza meccanica, all'abrasione e al taglio
  • Privo di alogeni e autoestinguente (IEC 60332-1-2)
  • Resistenza a olio e liquidi e fanghi di trivellazione verificata secondo IEC 61892-4, Allegato D
  • Flessibile fino a -40°C
  • Superficie esterna a bassa aderenza
  • Conforme ai requisiti EMC

Norm references / Approvals

  • Secondo VDE 0250 / 0285
  • USA: UL AWM Style 21576 con VW-1
    Canada: cUL AWM Style I/II A/B FT1
  • UL File No. E63634
  • Per l'uso in catena portacavi: seguire le linee guida di installazione, tabella T3

Costruzione

  • Fili sottilissimi di rame nudo (classe 6)
  • Isolamento del conduttore in TPE
  • Conduttori cordati a passo corto
  • Nastratura in tessuto non tessuto
  • Guaina interna in TPE
  • Schermatura in calza di rame stagnato
  • Guaina isolante in poliuretano, grigio (sim. RAL 7001)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando

Codice di identificazione dei conduttori

  • Conduttori neri con numerazione bianca secondo VDE 0293-334

Cordatura conduttori

  • Fili sottilissimi secondo VDE 0295, classe 6 / IEC 60228 Cl. 6

Raggio minimo di curvatura

  • Posa mobile: da 7,5 x diametro esterno
  • Posa fissa: 4 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • IEC U0/U: 300/500 V
  • UL: 1.000 V

Cicli di flessione e parametri di utilizzo

  • Consultare la tabella di selezione A2-1 in allegato al nostro catalogo online

Tensione di prova

  • 3000 V

Conduttore di terra

  • G = con conduttore giallo/verde
  • X = senza conduttore giallo/verde

Campo di temperatura

  • Posa mobile: da -40°C a +80°C
  • Posa fissa: da -50°C a +80°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali a temperatura ambiente. I dettagli sui valori (es. le tolleranze) vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.