UNITRONIC® FD CY

Cavo schermato per trasmissione dati superflessibile con guaina in PVC per catena portacavi

UNITRONIC® FD CY: cavo per dati PVC a bassa frequenza, con fili ultrasottili/estremamente flessibili, catena portacavi/energia, altamente flessibile/pieghevole, schermato, ignifugo

catena portacaviinterferenze

CEFire

No data available for display
Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

UNITRONIC® FD CY
0027411
3 x 0.144,514,137
0027412
4 x 0.144,815,542
0027413
5 x 0.145,118,347
0027414
7 x 0.145,727,655
0027416
10 x 0.146,739,363
0027418
14 x 0.146,845,396
0027420
18 x 0.147,454,1105
0027422
25 x 0.148,968,4163
0027425
2 x 0.254,914,939
0027426
3 x 0.255,118,846
0027427
4 x 0.255,521,353
0027428
5 x 0.255,93171
0027429
7 x 0.256,739,675
0027431
10 x 0.258,253,9100
0027434
14 x 0.258,364,2120
0027436
18 x 0.259,178,4167
0027438
25 x 0.2511101221
0027440
2 x 0.345,316,147
0027441
3 x 0.345,628,755
0027442
4 x 0.34635,776
0027443
5 x 0.346,539,180
0027444
7 x 0.347,452,7104
0027446
10 x 0.349,167,4115
0027448
14 x 0.349,285,3132
0027450
18 x 0.3410,399,7225
0027452
25 x 0.3412,5155327
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Affidabilità elevata
  • Per impiego in catena portacavi
  • Ottimo rapporto qualitä prezzo
  • La schermatura in calza minimizza le interferenze elettriche

Applicazione

  • I processi di produzione automatizzati richiedono cavi dati con flessibilità, stabilità e una schermatura sempre più elevate
  • Adatto per l'utilizzo in circuiti elettrici di misurazione, comando e regolazione
  • Catene di montaggio, linee di produzione e macchinari industriali di vario genere

Caratteristiche del prodotto

  • Superficie esterna a bassa aderenza
  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
  • Progettato per applicazioni in catena portacavi da 2 fino a 8 milioni cicli di flessioni

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Secondo VDE 0812
  • Per catene con corse fino a 10 m
  • Per l'uso in catena portacavi: seguire le linee guida di installazione, tabella T3

Costruzione

  • Fili sottilissimi di rame nudo
  • Isolamento dei conduttori in PVC
  • Nastratura in tessuto non tessuto
  • Schermatura in calza di rame stagnato
  • Guaina esterna in PVC grigia (RAL 7001)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando

Codice di identificazione dei conduttori

  • DIN 47100, tabella T9

Mutua capacità

  • C/C: ca. 110 nF/km
    C/S: ca. 110 nF/km

Induttanza

  • ca. 0,65 mH/km

Cordatura conduttori

  • trefolo, a fili extra sottili

Raggio minimo di curvatura

  • Posa mobile: 7,5 x diametro esterno
  • Posa fissa: 4 x diametro esterno

Tensione di prova

  • 1500 V

Campo di temperatura

  • Posa mobile: da -5°C a +70°C
  • Posa fissa: da -40°C a +80°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.