ÖLFLEX® PETRO C HFFR 0,6/1 kV

Cavo robusto dal punto di vista chimico e meccanico per condizioni ambientali difficili - certificato UL / cUL

ÖLFLEX® PETRO C HFFR - cavo di alimentazione e comando schermato resistente a olio, fango e antiabrasione per utilizzo in condizioni offshore gravose con certificazione UL/cUL

  • Resistente ad olio e fanghi di trivellazione a norma NEK TS 606:2016 (Oil & Mud)
  • Altamente autoestinguente
  • Certificato UL/cUL AWM per il Nord America

Per esternoAutoestinguentePrivo di alogeniResistente alle basse temperatureResistenza meccanicaResistente all'oliointerferenzeResistente ai raggi UV

CERUC_RUEACFire

No data available for display
Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmWeight (kg/km)Unità di base

Prezzo di base

ÖLFLEX® PETRO C HFFR Nero - unipolare
0023249
1 X 70.019.3737948
0023250
1 X 95.021.610021155
0023251
1 X 120.024.512541463
0023248
1 X 150.026.115531767
0023233
1 X 185.028.419122349
0023234
1 X 240.032.624752869
0023279
1 X 300.034.730753817
ÖLFLEX® PETRO C HFFR Nero - multipolare
0023252
2 X 1.511.557183
0023253
3 G 1.51272212
0023254
4 G 1.512.890249
0023255
5 G 1.514115307
0023256
7 G 1.515.9151401
0023239
12 G 1.518.8238573
0023257
18 G 1.522.3350846
0023240
25 G 1.526.64901183
0023278
3 G 2.513.5105276
0023242
4 G 2.514.6147347
0023244
5 G 2.515.7171401
0023245
7 G 2.518.3233547
0023258
12 G 2.522.3378840
0023260
4 G 4.016.2212457
0023266
5 G 4.017.6250540
0023261
4 G 6.017.7288558
0023268
5 G 6.019.9367710
0023280
4 G 10.022.3474882
0023272
5 G 10.024.35821069
0023281
4 G 16.024.97161208
0023269
5 G 16.027.68811483
0023267
4 G 25.030.210961785
0023270
5 G 25.033.413712206
0023262
4 G 35.033.615152314
0023282
5 G 35.037.11.921,32847
0023246
4 G 50.039.321403264
0023271
5 G 50.043.426204002
ÖLFLEX® PETRO C HFFR Blu - multipolare
0023263
2 X 1.511.557183
0023283
3 G 1.51272212
0023237
4 G 1.512.890249
0023284
5 G 1.514115307
0023238
7 G 1.515.9151401
0023264
12 G 1.518.8238573
0023265
25 G 1.526.64901183
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Resistente al contatto con molti lubrificanti a base di olio minerale, acidi diluiti, soluzioni acquose alcaline e altre sostanze chimiche
  • Reduced flame spreading increases the protection against damage to persons and property in the event of a fire
  • Ampio campo di temperatura per l'applicazione in condizioni ambientali e climatiche gravose
  • Schermatura in calza di rame che soddisfa le prescrizioni EMC contro le interferenze di campi elettromagnetici
  • Utilizzabile in diverse applicazioni industriali grazie alla resistenza allo stress meccanico, termico e chimico

Applicazione

  • Per applicazioni onshore e offshore
  • Per il collegamento elettrico di unità di trivellazione, stazioni di pompaggio, compressori o generatori in condizioni ambientali difficili
  • Per zone bagnate di macchine utensili e linee di transfer
  • Industria chimica e petrolchimica
  • In ambienti interni ed esterni

Caratteristiche del prodotto

  • Resistente ad olio e fango di trivellazione a norma NEK TS 606:2016 e IEC 61892-4
  • Comportamento al fuoco:
    - Privo di alogeni (VDE 0472-815)
    - Autoestingueza: IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-22 Cat. A
  • Resistente ai raggi UV secondo ISO 4892-2
  • Resistente all'ozono secondo EN 50396
  • Resistente all'acqua salata secondo UL 1309

Norm references / Approvals

  • Versioni monoconduttore:
    USA: UL AWM Style 11624
    Canada: cUL AWM II A/B
  • Versioni multiconduttore:
    USA: UL AWM Style 20234
    Canada: cUL AWM II A/B

Costruzione

  • Fili sottili di rame stagnato
  • Isolamento dei conduttori in mescola di poliolefina
  • Conduttori cordati a strati concentrici
  • Guaina interna in mescola priva di alogeni
  • Schermatura in calza di rame stagnato
  • Guaina esterna in polimero speciale robusto, nera

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando

Codice di identificazione dei conduttori

  • Colorato secondo VDE 0293-308 tabella T9
  • Da 6 conduttori in su: neri con numerazione bianca

Autoestinguenza

  • Autoestinguente sec. IEC 60332-1-2,
    UL VW-1, Prova alla fiamma, CSA FT 1
  • Non propagante secondo IEC 60332-3-22 cat. A

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295, classe 5/IEC 60228 classe 5 da 0,5 mm²

Raggio minimo di curvatura

  • Movimento occasionale: 20 x diametro esterno
  • Posa fissa: 6 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • IEC U0/U: 600/1000 V
  • UL/CSA: 1000 V

Tensione di prova

  • 4000 V

Campo di temperatura

  • Movimento occasionale:
    da -40°C a +90°C (UL/CSA AWM: +80°C)
  • Posa fissa:
    da -50°C a +90°C (UL/CSA AWM: +80°C)

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.