ÖLFLEX® ROBUST 215 C

Cavo schermato resistente ad ogni condizione climatica e a molte sostanze chimiche

ÖLFLEX® ROBUST 215 C - cavo di comando schermato, resistente ad agenti atmosferici, biopetrolio, detergenti e acqua calda per utilizzo nell'industria alimentare e delle bevande ed impianti di compostaggio

  • Ottima resistenza agli agenti atmosferici
  • Good chemical resistance please see Appendix T1
  • Schermato, conforme ai requisiti EMC

Per esternoBuona resistenza chimicaPrivo di alogeniResistente alle basse temperatureinterferenzeResistente ai raggi UV

CEECOLABEAC

Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmWeight (kg/km)Unità di base

Prezzo di base

ÖLFLEX® ROBUST 215 C
0022700
2 X 0.55.93642
0022701
3 G 0.56.24352
0022702
3 X 0.56.24352
0022703
4 G 0.56.64959
0022704
4 X 0.56.64959
0022705
5 G 0.57.15768
0022706
5 X 0.57.15768
0022708
7 G 0.57.76985
0022709
7 X 0.57.76985
0022711
12 G 0.510.1104136
0022712
18 G 0.511.8141189
0022713
25 G 0.513.7211265
0022717
2 X 0.756.34350
0022718
3 G 0.756.65260
0022719
3 X 0.756.65260
0022720
4 G 0.757.16172
0022721
4 X 0.757.16172
0022722
5 G 0.757.97288
0022723
5 X 0.757.97288
0022724
7 G 0.758.589110
0022725
7 X 0.758.589110
0022727
12 G 0.7511.1138177
0022728
18 G 0.7513211247
0022729
25 G 0.7515.1280347
0022730
34 G 0.7517.5380460
0022733
2 X 1.06.65160
0022734
3 G 1.06.96270
0022735
3 X 1.06.96270
0022736
4 G 1.07.47485
0022737
4 X 1.07.47485
0022738
5 G 1.08.388103
0022739
5 X 1.08.388103
0022740
7 G 1.08.9112131
0022742
12 G 1.011.7185213
0022743
18 G 1.014.1268321
0022744
25 G 1.016.2354425
0022748
2 X 1.57.26571
0022749
3 G 1.57.68290
0022750
3 X 1.57.68290
0022751
4 G 1.58.4100114
0022752
4 X 1.58.4100114
0022753
5 G 1.59.1119136
0022754
5 X 1.59.1119136
0022756
7 G 1.510154177
0022757
7 X 1.510154177
0022760
12 G 1.513.4268290
0022761
18 G 1.515.8373435
0022762
25 G 1.518.2530579
0022763
34 G 1.521.2683797
0022767
3 G 2.59.1118134
0022768
4 G 2.510147169
0022769
5 G 2.511.1176207
0022770
7 G 2.512253270
0022774
4 G 4.011.9190258
0022776
4 G 6.014.5290392
0022777
4 G 10.017.5458602
0022778
4 G 16.020.2736,6928
0022771
4 G 25.025.11.126,71411
0022780
4 G 35.02815401883
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Ottima resistenza agli agenti atmosferici, all'ozono e ai raggi UV ed ampio range di temperatura per l'utilizzo in interni ed esterni
  • Non sensibile al contatto con oli biologici e le loro emulsioni nonché numerosi grassi e cere a base vegetale, animale e sintetica
  • Ottima resistenza alle soluzioni di ammoniaca e biogas
  • Resistente all'acqua calda e fredda e detergenti e refrigeranti idrosolubili
  • Adatto per la pulizia a vapore

Applicazione

  • Adatto all'impiego nella costruzione di macchine utensili, attrezzature medicali, lavanderie, autolavaggi, settore chimico, impianti di compostaggio, impianti di depurazione
  • Settore food & beverage, in particolare per macchine per la produzione e la lavorazione di carne e settore caseario
  • Attrezzature agricole
  • In ambienti interni ed esterni
  • In ambienti industriali con applicazioni critiche per soddisfare le prescrizioni EMC (compatibilità elettromagnetica)

Caratteristiche del prodotto

  • Ottima resistenza chimica ai fluidi idraulici a base di esteri
  • Resistente all'ozono, ai raggi UV e agli agenti atmosferici secondo EN 50396 e HD 605 S2
  • Flessibile fino a -40°C
  • Cavo a bassa capacità
  • Conduttori numerati

Norm references / Approvals

  • Secondo VDE 0250 / 0285
  • Resistenza certificata alle soluzioni di disinfezione e pulizia usate nel food & beverage
  • Adatto per l’impiego in acqua fino a 10 m di profondità a una temperatura max. dell’acqua di +40 °C conforme a EN 50565-2

Costruzione

  • Fili sottili di rame nudo
  • Isolamento dei conduttori in PP speciale
  • Conduttori cordati a strati concentrici
  • Nastratura in foglio plastico privo di alogeni
  • Schermatura in calza di rame stagnato
  • Guaina esterna in TPE speciale
  • Guaina nera

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando

Codice di identificazione dei conduttori

  • Conduttori neri con numerazione bianca secondo VDE 0293-334

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295,
    Classe 5 / IEC 60228 Cl.5

Raggio minimo di curvatura

  • Movimento occasionale: 20 x diametro esterno
  • Posa fissa: 6 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • U0/U: 300/500 V

Tensione di prova

  • Conduttore/conduttore: 4.000 V
  • Conduttore/schermo: 2.000 V

Conduttore di terra

  • G = con conduttore giallo/verde
  • X = senza conduttore giallo/verde

Campo di temperatura

  • Movimento occasionale: da -40°C a +80°C
  • Posa fissa: da -50°C a +80°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Lunghezze singole per dimensioni: >= 4G16 max. 600m; >= 4G25 max. 300m; >= 4G50 max. 250m 200
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.