UNITRONIC® LiYY A

Cavo dati con codice colore secondo DIN 47100 - approvato UL/CSA

UNITRONIC® LiYY A: cavo per dati PVC a bassa frequenza, con codice colore DIN 47100, UL CSA AWM, flessibile (Maxi TERMI-POINT® multifilo 0,34mm²) ignifugo, strumentazione, controllo

  • A = approvato UL e CSA
  • Ulteriori misure/colori su richiesta

CEcRUusFire

Codice articolo Numero conduttori e sezione AWGDiametro esterno [mm]Peso rame [kg/km]Peso [kg/km]Unità di base

Prezzo di base

UNITRONIC® LiYY A
0022403
3 x AWG26/73,84,218
0022404
4 x AWG26/745,623
0022405
5 x AWG26/74,3725
0022408
8 x AWG26/75,111,234
0022412
12 x AWG26/75,816,847
0022416
16 x AWG26/76,322,458
0022421
21 x AWG26/7729,463
0022502
2 x AWG24/744,620
0022505
5 x AWG24/74,811,532
0022508
8 x AWG24/75,718,446
0022512
12 x AWG24/76,627,664
0022602
2 x AWG22/74,86,832,8
0022603
3 x AWG22/7510,235
0022604
4 x AWG22/75,413,645,9
0022605
5 x AWG22/75,91755,8
0022607
7 x AWG22/76,423,368,9
0022608
8 x AWG22/76,927,275,5
0022612
12 x AWG22/78,240,8103
0022616
16 x AWG22/79,154,4131,2
0022624
24 x AWG22/711,681,6190
0022632
2 x AWG20/75,311,240
0022642
2 x AWG19/195,61548
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Molteplici possibilità di applicazione

Applicazione

  • Cablaggio di apparecchi, macchine e impianti destinati all'esportazione nel mercato del nordamerica o in paesi dove sono richieste le certificazioni UL/CSA
  • Per il mercato Nord America

Caratteristiche del prodotto

  • Autoestinguente sec. IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT 1

Norm references / Approvals

  • UL AWM Style 2464
  • CSA AWM I/II A
  • UL File No. E63634

Costruzione

  • Trefolo multifilare di fili di rame stagnato
  • Isolamento dei conduttori in PVC
  • Guaina esterna in mescola speciale PVC Colore guaina esterna: grigio scuro

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando

Codice di identificazione dei conduttori

  • DIN 47100 senza ripetizione di colori, tabella T9

Cordatura conduttori

  • Secondo misure AWG, 7 o 19 conduttori

Raggio minimo di curvatura

  • Movimento occasionale: 15 x diametro esterno
  • Posa fissa: 4 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • UL/CSA: 300 V

Tensione di prova

  • 1500 V

Campo di temperatura

  • Movimento occasionale: da -5°C a +70°C (UL: +80 °C)
  • Posa fissa:
    da -40°C a +80°C (UL: +80°C)

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa 152 m; bobina 305 m
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.