ÖLFLEX® 440 P

Cavo con isolamento in TPE e guaina in PUR resistente all'abrasione, oli e basse temperature - certificato VDE

ÖLFLEX® 440 P - cavo di comando PUR per esterni ed interni - flessibile al freddo, antiabrasione, ignifugo e privo di alogeni con certificazione VDE

  • Robusto cavo di comando multifunzione
  • Privo di alogeni e autoestinguente
  • Testato e registrato VDE

Per esternoPrivo di alogeniResistente alle basse temperatureResistenza meccanicaResistente all'olioResistente ai raggi UV

CECollaudato VDEEACFire

No data available for display
Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmWeight (kg/km)Unità di base

Prezzo di base

ÖLFLEX® 440 P
0012800
2 X 0.55.81039
0012801
3 G 0.56.11446
0012802
4 G 0.56.61953
0012803
5 G 0.57.32465
0012804
7 G 0.58.83492
0012805
12 G 0.510.958149
0012806
18 G 0.512.986207
0012807
25 G 0.515.7120274
0012813
2 X 0.756.21448
0012814
3 G 0.756.52253
0012815
4 G 0.757.12967
0012816
5 G 0.7583681
0012817
7 G 0.759.750119
0012818
12 G 0.7511.786193
0012819
18 G 0.7514.1130269
0012820
25 G 0.7517.1180378
0012825
2 X 1.06.51957
0012826
3 G 1.06.92961
0012827
4 G 1.07.73882
0012828
5 G 1.08.448107
0012829
7 G 1.010.267138
0012830
12 G 1.012.6115215
0012831
18 G 1.014.9173328
0012832
25 G 1.018.1240479
0012833
34 G 1.020.6326616
0012834
41 G 1.022.4394727
0012837
2 X 1.57.12973
0012838
3 G 1.57.54396
0012839
4 G 1.58.458105
0012840
5 G 1.59.472133
0012841
7 G 1.511.4101175
0012842
12 G 1.514173309
0012843
18 G 1.516.6259458
0012844
25 G 1.520.1360635
0012846
41 G 1.525.15901003
0012850
3 G 2.59.272142
0012851
4 G 2.51096184
0012852
5 G 2.511.2120220
0012853
7 G 2.513.8168294
0012854
12 G 2.516.9288489
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Accresciuta durata anche in condizioni particolarmente difficili grazie alla guaina esterna in PUR
  • Resistente al contatto con molti lubrificanti a base di olio minerale, acidi diluiti, soluzioni acquose alcaline e altre sostanze chimiche
  • Ampio campo di temperatura per l'applicazione in condizioni ambientali e climatiche gravose
  • Testato e certificato VDE

Applicazione

  • Macchine industriali e macchine utensili
  • Adatto a zone con presenza di oli, come macchine utensili e linee di produzione con sollecitazioni meccaniche normali.
  • Macchine per l'edilizia
  • Attrezzature agricole
  • In ambienti interni ed esterni

Caratteristiche del prodotto

  • Resistenza a olio e liquidi e fanghi di trivellazione verificata secondo IEC 61892-4, Allegato D
  • Resistente all'abrasione e al taglio
  • Privo di alogeni e autoestinguente (IEC 60332-1-2)
  • Resistente a idrolisi e ai microbi
  • Flessibile fino a -40°C

Norm references / Approvals

  • VDE reg. n. 6582
  • Adatto per l’impiego in acqua fino a 10 m di profondità a una temperatura max. dell’acqua di +40 °C conforme a EN 50565-2

Costruzione

  • Fili sottili di rame stagnato
  • Isolamento del conduttore in TPE
  • Conduttori cordati a strati concentrici
  • Guaina in poliuretano (PUR)
  • Colore della guaina: grigio (sim. RAL 7001)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando

Codice di identificazione dei conduttori

  • Conduttori neri con numerazione bianca secondo VDE 0293-334

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295,
    Classe 5 / IEC 60228 Cl.5

Raggio minimo di curvatura

  • Movimento occasionale: 12,5 x diametro esterno
  • Posa fissa: 4 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • U0/U: 300/500 V

Tensione di prova

  • 3000 V

Conduttore di terra

  • G = con conduttore giallo/verde
  • X = senza conduttore giallo/verde

Campo di temperatura

  • Movimento occasionale: da -40°C a +90°C
  • Posa fissa: da -50°C a +90°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.