ÖLFLEX® 500 P
Cavo flessibile con guaina esterna in PUR resistente all'abrasione, oli e basse temperature
ÖLFLEX® 500 P - cavo di alimentazione PUR con conduttori ultraflessibili ed elevata resistenza meccanica per un'applicazione prolungata e resistente all'olio con apparecchiature portatili
- Elevata resistenza meccanica
- Ottima resistenza agli oli
- Conduttore extra flessibile
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Elevata durata anche in condizioni particolarmente difficili grazie alla guaina esterna in PUR
- Resistente al contatto con molti lubrificanti a base di olio minerale, acidi diluiti, soluzioni acquose alcaline e altre sostanze chimiche
- Ampio campo di temperatura per l'applicazione in condizioni ambientali e climatiche gravose
- L'elevata flessibilità semplifica la posa quando lo spazio è assai ristretto per l'impiego di utensili elettrici portatili
- La colorazione della guaina esterna aumenta la sicurezza e la percezione visiva
Applicazione
- Utensili elettrici portatili quali trapani, smerigliatrici a nastro, seghetti alternativi o rettificatrici
- Apparecchi elettrici mobili per la casa e il giardino
Caratteristiche del prodotto
- Resistenza a olio e liquidi e fanghi di trivellazione verificata secondo IEC 61892-4, Allegato D
- Resistente all'abrasione e al taglio
- Flessibile fino a -40°C
- Privo di alogeni e autoestinguente (IEC 60332-1-2)
- Resistente a idrolisi e ai microbi
Norm references / Approvals
- Secondo VDE 0285
- Adatto per l’impiego in acqua fino a 10 m di profondità a una temperatura max. dell’acqua di +40 °C conforme a EN 50565-2
Costruzione
- Fili extra-sottili in rame nudo
- Isolamento dei conduttori in TPE
- Conduttori cordati a strati concentrici
- Guaina esterna in PUR
- Guaina arancione
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- Descrizione classe ETIM 5.0: cavo flessibile
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 6.0 Class-Description: Cavo flessibile
Codice di identificazione dei conduttori
- Colorato secondo VDE 0293-308 tabella T9
Cordatura conduttori
- Fili sottilissimi secondo VDE 0295, classe 6 / IEC 60228 Cl. 6
Raggio minimo di curvatura
- Movimento occasionale: 10 x diametro esterno
- Posa fissa: 4 x diametro esterno
Tensione Nominale (V)
- U0/U: 300/500 V
Tensione di prova
- 3000 V
Conduttore di terra
- G = con conduttore giallo/verde
- X = senza conduttore giallo/verde
Campo di temperatura
- Movimento occasionale: da -40°C a +80°C
- Posa fissa: da -50°C a +80°C
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
- Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
