ÖLFLEX® 450 P

Cavo per apparecchiature portatili resistente all’olio e antiabrasione con indicatore di usura

ÖLFLEX® 450 P - cavo di alimentazione con doppio rivestimento PUR/PVC giallo resistente all'olio e antiabrasione con indicatore di usura per utilizzo con apparecchiature portatili

  • Guaina doppia in PVC/PUR
  • Indicatore di usura integrato

Resistenza meccanicaResistente all'olio

CEEACFire

No data available for display
Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmWeight (kg/km)Unità di base

Prezzo di base

ÖLFLEX® 450 P
0012101
2 X 1.0819,282
0012102
3 G 1.08.42989
0012202
3 G 1.59.343120
00122033
4 G 1.510.158160
00122043
5 G 1.510.972179
0012302
3 G 2.510.872186
00123043
5 G 2.513.6120283
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Ottimo rapporto qualità prezzo
  • Resistente al contatto con molti lubrificanti a base di olio minerale, acidi diluiti, soluzioni acquose alcaline e altre sostanze chimiche
  • La colorazione della guaina esterna aumenta la sicurezza e la percezione visiva
  • Danneggiamenti meccanici importanti della guaina esterna sono ben visibili grazie al colore rosso della guaina interna

Applicazione

  • Utensili elettrici portatili quali trapani, smerigliatrici a nastro, seghetti alternativi o rettificatrici
  • Cavo di alimentazione o di prolunga
  • Apparecchi elettrici mobili per la casa e il giardino
  • L'impiego all'aperto è possibile nel rispetto del campo di temperatura

Caratteristiche del prodotto

  • Ottima resistenza agli oli
  • Resistente all'abrasione e al taglio
  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
  • Superficie esterna a bassa aderenza
  • Resistente a idrolisi e ai microbi

Norm references / Approvals

  • Secondo VDE 0250 / 0285

Costruzione

  • Fili sottili di rame nudo
  • Isolamento del conduttore in PVC
  • Conduttori cordati a strati concentrici
  • Guaina interna in PVC rossa
  • Guaina esterna in PUR gialla

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo flessibile

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo flessibile

Codice di identificazione dei conduttori

  • Colorato secondo VDE 0293-308 tabella T9

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295,
    Classe 5 / IEC 60228 Cl.5

Raggio minimo di curvatura

  • Movimento occasionale: 15 x diametro esterno
  • Posa fissa: 4 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • U0/U: 300/500 V

Tensione di prova

  • 3000 V

Conduttore di terra

  • G = con conduttore giallo/verde
  • X = senza conduttore giallo/verde

Campo di temperatura

  • Movimento occasionale: da -5°C a +70°C
  • Posa fissa: da -40°C a +80°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.