Whitepaper
Approfondisci temi legati al mondo dell'automazione
RETI ETHERNET INDUSTRIALI: quali sfide per le smart factory?
- L’avvento della tecnologia Ethernet in un contesto Industria 4 0 oltre a richiedere un cambio di paradigma, apre le porte a nuove sfide per trarre il massimo beneficio dal suo utilizzo in ambito OT Operational Technology. Marco Artoli, Project Manager Industrial Communication di LAPP, leader nello sviluppo e produzione di soluzioni integrate nella tecnologia di cablaggio e collegamento approfondisce la tematica concentrandosi sulle nuove esigenze di sicurezza derivanti da una sempre maggiore interconnessione di macchine e impianti nelle Smart Factory.
LAPP: Single Pair Ethernet
- Single-Pair Ethernet (SPE) è un nuovo standard (IEC 61156) legato al mondo Ethernet, in particolare al livello di comunicazione fisica. Consente di creare reti Ethernet tramite cavi basati su una sola coppia di conduttori twistati. Questo whitepaper spiega quali sono gli aspetti più importanti e a quali bisogna prestare particolare attenzione.
Marcatura UL: il valore aggiunto di un marchio di sicurezza
- I macchinari industriali che vengono introdotti e commercializzati nel territorio Nord Americano, possono essere sottoposti a certificazione UL che ne attesta la conformità alle norme vigenti negli Stati Uniti. Riconosciuto a livello mondiale, il marchio UL ne verifica l’idoneità in relazione ai potenziali rischi di incendio, shock elettrico e pericoli meccanici.
LAPP: progettare reti industriali Ethernet a regola d’arte
- Le reti progettate, realizzate e manutenute a regola d’arte contribuiscono in maniera significativa a migliorare le prestazioni di un impianto.
Una conoscenza esaustiva nel campo dell’Industrial Communication è dunque strategica per vincere le sfide della trasformazione digitale.
ÖLFLEX® CONNECT SERVO: un approfondimento sui cavi per servo motori
- Cosa devi sapere per progettare e scegliere un cavo servo precablato? Scarica il nostro WHITEPAPER ÖLFLEX® CONNECT SERVO per saperne di più.
OPC-UA: LA “PORTA USB” DELL’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE
- Nel 2019 i sistemi di comunicazione industriale basati su Ethernet ha superato i Fieldbus tradizionali in termini di nodi installati, cosa comporta questo cambiamento?
FOOD & BEVERAGE: Cavi e connettori per il settore del food & beverage
- L'igiene ha la massima priorità nell’industria del Food & Beverage. Gli impianti di produzione devono quindi essere progettati secondo i principi dell’Hygienic Design.