Drag Chain Solutions

Massimizza l’operatività con le nostre soluzioni drag chain. Progettati per garantire prestazioni durature, le nostre catene portacavi gestiscono in modo affidabile cavi alimentazione, dati e tubazioni idrauliche in applicazioni dinamiche.
Le nostre catene portacavi sono utilizzate in molteplici sistemi di movimentazione, anche in condizioni gravose dove una gestione affidabile dei cavi è fondamentale.
I nostri sistemi drag chain offrono soluzioni robuste e flessibili, progettate per massimizzare l’operatività e proteggere i cavi critici.
Progettati per garantire durabilità e adattabilità, le nostre catene portacavi assicurano una trasmissione continua di potenza e dati in un’ampia gamma di applicazioni.
Progettati per prestazioni senza compromessi:
- Affidabilità e avanguardia La nostra affidabilità si basa sull’elevata qualità di ciascun elemento assemblato per ottenere un prodotto altamente performante che necessita di poca manutenzione.
- Qualità garantita I nostri sistemi sono rigorosamente collaudati per garantire una funzionalità completa e impeccabile.
- Vicino a te La presenza capillare in Europa, Asia e nelle Americhe assicura un supporto affidabile ovunque.
- Competenza in un unico fornitore Finalmente con Lapp ricevi tutto da un solo fornitore: dalla catena più semplice fino al sistema più complesso.
Esplora la nostra gamma completa e scopri come possiamo ottimizzare le tue operazioni.

Tipi di catene portacavi in nylon, acciaio, portacavi combinati e portacavi rotanti:
Catene portacavi in nylon
- Catene realizzate in NYLON (poliammide PA 6) autoportanti o per applicazioni sliding o applicazioni con movimenti circolari
- Adatte per l'utilizzo in applicazioni standard
- Disponibili in versioni aperte o chiuse

Catene portacavi in acciaio
- Catene realizzate in acciaio (acciaio galvanizzato o acciaio inossidabile) autoportanti o per applicazioni sliding o applicazioni con movimenti circolari
- Ideali per condizioni ambiantali gravose (i.e. temperature estremamente basse o elevate etc.).
- Disponibili in versioni aperte o chiuse

Catene portacavi combinate
- Catene realizzate in materiali combinati (es. fascette in nylon e morsetti in metallo)
autoportanti o per applicazioni sliding o applicazioni con movimenti circolari - Combinazione di nylon, alluminio e parti in acciaio capaci di sopportare condizioni ambientali gravose e aumentata resistenza che preserva la catena nel tempo.
- Disponibili in versioni aperte o chiuse.

Catene Rotanti
- Le Catene rotanti sono adatte per la movimentazione su più assi, per i robot e per macchine con una gestione complessa non lineare.
- Permettono di guidare i cavi in movimento lineare circolare di flessione ripetuta anziché di Torsione che è molto più gravosa per i cavi.
- La catena è chiusa, con un cacciavite è possibile aprire i coperchietti per inserire i cavi, guaine e tubi.