Certificati
La scelta di dotarsi di un sistema di qualità certificato fa parte del DNA delle aziende LAPP: un ulteriore strumento a garanzia dell'impegno e professionalità che - da sempre - contraddistinguono il Gruppo.
![]() | LAPP Italia Certificazione ISO 9001:2015 | Sistema di gestione della qualità (PDF 2 MB) | La certificazione ISO 9001 è garanzia del costante livello di miglioramento degli standard qualitativi erogati e dei servizi offerti al cliente. LAPP Italia pone particolare attenzione a questo aspetto ed è da sempre impegnata a tenere elevati livelli di qualità dei servizi offerti ai propri clienti. |
![]() | LAPP Italia - Certificazione ISO 14001:2015 | Sistema di gestione ambientale (PDF 2 MB) | Per la parte commerciale - Con la certificazione ISO 14001, LAPP Italia ha ottenuto il riconoscimento come azienda dotata di un sistema di gestione idoneo a monitorare e gestire in modo efficace gli impatti ambientali derivanti dalle proprie attività. |
![]() | LAPP Italia Certificazione ISO 50001:2018 | Sistemi di gestione dell'energia (PDF 404 KB) | La certificazione ISO 50001 consente a LAPP Italia di integrare strategie gestionali per migliorare l'efficienza energetica. Come Gruppo LAPP, siamo certificati ISO 50001, dimostrando il nostro impegno per la sostenibilità energetica. |
| COMING SOON - LAPP Italia Certificazione ISO 45001 | Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro | La ISO è uno standard internazionale per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro. L’obiettivo di LAPP è migliorare le prestazioni in questo ambito attraverso un approccio basato sul rischio e promuove un ambiente lavorativo sicuro | |
![]() | Certificati U.I. Lapp GmbH | Un link diretto a tutti i certificati messi a disposizione da casa madre: clicca qui e vai al sito tedesco. |