Food and Beverage
L'igiene ha la massima priorità quando si parla di industria alimentare. Gli impianti di produzione devono essere progettati secondo i principi di Hygienic Design. Cavi, connettori e e tutto ciò che riguarda il cablaggio devono rispettare questi principi.

I prodotti impiegati nell'industria alimentare devono essere resistenti a tutta una serie di sollecitazioni chimiche, termiche e fisiche, in modo che possano essere utilizzate in aree refrigerate e ambienti umidi e svolgere comunque la loro funzione in modo affidabile.
LAPP ha sviluppato una serie di soluzioni dedicate all'industria del Food & Beverage: cavi, connettori, pressacavi e guaine, tutti testati ECOLAB e approvati HACCP.
OLFLEX® ROBUST
Cavo di controllo e comando specifico per l'utilizzo nell'industria alimentare. Resistente a diverse sostanze organiche, acide e chimiche.
UNITRONIC® SENSOR HD M12
Cavo sensore/attuatore 4 pos. dal design igienico per industria alimentare e delle bevande con filetto M12 e in acciaio inox (V4A), classe di protezione elevata IP65/IP67/IP68/IP69
SKINTOP® HYGIENIC e SKINTOP® INOX
I pressacavi in acciaio inox ideali per aree critiche
ETHERLINE® ROBUST
Cavo Ethernet per industria alimentare, Cat.5e e Cat.7 PROFINET tipo B, rivestimento speciale in TPE per condizioni gravose.
Fascetta TY-RAP TY523M-PDT
Fascette realizzate in materiale rilevabile da apparecchiature a raggi X e metal detector
SILVYN® FG NM
Guaina hygienic design per installazioni nell'industria alimentare - robusta, sicura e affidabile.