Strumento multifunzionale QUADRO Plus

Strumento universale per la spelatura, l'intreccio e il taglio di cavi/fili e per la crimpatura di puntalini isolati, un solo strumento per svariate funzioni

Tempo di montaggioLeggeroIngombri ridotti

TÜV

No data available for display
No data available for display
Codice articolo Descrizione articoloPer mm²Per mm²AWGCertificazione ULColoril1 mml2 mmd1 mmd2 mmR mmPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

61805300
Valigetta con attrezzi e caricatori per QUADRO Plus0.5 - 2.5--no------1
61805302
Caricatori QUADRO Plus0.5 - 2.5--no------1
Nastri DIN per QUADRO Plus
61805170DIN Strips 0,50-0.520nobianco1481,12,63,5500
61805180DIN Strips 0,75-0.7520nogrigio1481,32,83,6500
61805190DIN Strips 1,00-1.018norosso1481,533,9500
61805200DIN Strips 1,50-1.516nonero1481,83,44,2500
61805210DIN Strips 2,50-2.514noblu1482,34,25500
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Integrazione di più funzioni in un unico strumento: taglio, spelatura e crimpatura
  • Sintesi perfetta di ergonomia e funzionalità
  • L'elevato rapporto della leva consente una crimpatura senza sforzo
  • I caricatori per le diverse sezioni trasversali possono essere scambiati in pochi secondi
  • Nessuna regolazione necessaria per sezioni diverse

Applicazione

  • Strumento multifunzione
  • Torsione
  • Crimpatura
  • Taglio
  • Connessione e crimpatura di puntalini isolanti

Caratteristiche del prodotto

  • Taglio di fili con diametro fino a 2,5 mm
  • Il trefolo rimane intatto grazie al dispositivo di torsione integrato

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Compressione a trapezio secondo VDE 0609 parte I
  • Logo GS, certifica la sicurezza

Note

  • Solo per l'uso con manicotti terminali che sono stati appositamente testati per l'uso nel QUADRO Plus

Incluso

  • Codice Articolo no. 61805300: Valigetta con attrezzi e tre caricatori e fornitura di manicotti terminali
  • Article no. 61805302: Storage box for conductor end sleeves

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002778
  • Descrizione classe ETIM 5.0: macchina per crimpatura e spelatura

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002778
  • ETIM 6.0 Class-Description: Dispositivo automatico per isolamento e crimpatura

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.