QUADRO tool multifunzione

Strumento universale per la spelatura, l'intreccio e il taglio di cavi/fili e per la crimpatura di puntalini isolati, un solo strumento per svariate funzioni

Tempo di montaggio Leggero Ingombri ridotti

TÜV

Codice articolo Descrizione articolo Per mm² Per mm² AWG Certificazione UL Colori l1 mm l2 mm d1 mm d2 mm R mm Pezzi / confezione Unità di base Prezzo di base
61805300
QUADRO Set 0.5 - 2.5 - - no - - - - - - 1
61805302
Nastro di carica QUADRO 0.5 - 2.5 - - no - - - - - - 1
Puntalini DIN-Strips per QUADRO
61805170 DIN Strips 0,50 - 0.5 20 no bianco 14 8 1,1 2,6 3,5 500
61805180 DIN Strips 0,75 - 0.75 20 no grigio 14 8 1,3 2,8 3,6 500
61805190 DIN Strips 1,00 - 1.0 18 no rosso 14 8 1,5 3 3,9 500
61805200 DIN Strips 1,50 - 1.5 16 no nero 14 8 1,8 3,4 4,2 500
61805210 DIN Strips 2,50 - 2.5 14 no blu 14 8 2,3 4,2 5 500
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Momentaneamente non disponibile.

Vantaggi

  • Integrazione delle quattro funzioni principali: taglio - spelatura - torsione - crimping- in un solo strumento
  • Sintesi perfetta di ergonomia e funzionalità
  • L'elevato rapporto di trasmissione consente una crimpatura agevole.
  • Le matrici per le diverse sezioni sono pratiche da sostituire in pochi secondi.
  • Nessuna regolazione necessaria per sezioni diverse

Applicazione

  • Attrezzo multifunzionale
  • Torsione
  • Crimpatura
  • Taglio
  • Connessione e crimpatura di puntalini isolanti

Caratteristiche del prodotto

  • Taglio di fili con diametro fino a 2,5 mm
  • Il trefolo rimane intatto grazie al dispositivo di torsione integrato

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Compressione a trapezio secondo VDE 0609 parte I
  • Logo GS, certifica la sicurezza

Note

  • Usare solo puntalini adatti a QUADRO tool

Incluso

  • Cod. articolo 61805300: Valigia con attrezzo e 3 caricatori
  • Cod. articolo 61805302: Scatola per puntalini

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002778
  • Descrizione classe ETIM 5.0: macchina per crimpatura e spelatura

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002778
  • ETIM 6.0 Class-Description: Dispositivo automatico per isolamento e crimpatura

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.