UNITRONIC® BUS PB FD P COMBI

Cavi PROFIBUS ibridi privi di alogeni, altamente flessibili

Cavo bus per PROFIBUS-DP, -FMS e FIP. HYBRID: trasmissione di dati e alimentazione. Intervallo di temperatura da -40°C a +80°C

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialecatena portacavi

PROFIBUS

No data available for display
Codice articolo Descrizione articoloNumero coppie e diametro conduttore in mmDiametro esterno [mm]Peso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

UNITRONIC® BUS PB FD P COMBI
2170227
UNITRONIC® BUS PB FD P COMBI1 x 2 x 0.64 Ø + 3 x 1.0 mm²10,159125
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Adatta per l'impiego dove è necessaria la guaina esterna in poliuretano, assenza di alogeni ed elevata autoestinguenza
  • Per impiego ad alta flessibilità (in catene portacavi e macchine in frequente movimento)
  • I cavi possono essere impiegati per PROFIBUS-DP e PROFIBUS-FMS e anche per FIP

Applicazione

  • PROFIBUS DP (secondo DIN 19245 e EN 50170, per es. per SIEMENS SIMATIC® NET, adatto anche a FIP - Factory Instrumentation Protocol).

Caratteristiche del prodotto

  • HYBRID: cavo per trasmissione dati e alimentazione
  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2

Costruzione

  • Fili sottili di rame nudo
  • 1x2x0,64: rosso, verde 3x1,0 (AWG18): verde/giallo, blu, nero
  • Isolamento dei conduttori in PE
  • Calza di fili di rame stagnati
  • Guaina esterna: PUR, violetto (RAL 4001)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Cavo dati

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo dati

Mutua capacità

  • (800 Hz): max. 30 nF/km

Tensione di picco

  • (non per uso potenza)
    100 V

Tensione di prova

  • Conduttore/conduttore: 600 V

Impedenza caratteristica

  • 150 ± 15 Ohm

Campo di temperatura

  • Posa mobile: da -5°C a +50°C
  • Posa fissa: da -40°C a +80°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • SIMATIC® è un marchio depositato della SIEMENS AG. FIP è un marchio depositato della World FIP
  • Lapp Kabel è membro dell’organizzazione degli utenti PROFIBUS (PNO)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.