UNITRONIC BUS PB 1X2X0,64
UNITRONIC BUS PB 1X2X0,64
2170220
Vari cavi bus per PROFIBUS-DP, -FMS e FIP. Es. disponibile la versione Fast Connect e priva di alogeni.
Cavo HITRONIC® PCF SIMPLEX per diverse applicazioni, diametro cavo secondario 2,9 mm, colore cavo nero; A-V(ZN)11Y
Per il montaggio diretto del connettore
Per il montaggio diretto del connettore
Codice articolo | Descrizione articolo | Tipo di fibra | N. di fibre | Diametro esterno [mm] | Peso cavo kg/km | Unità di base | Prezzo di base | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28600701
| HITRONIC® PCF SIMPLEX PUR Outdoor | 200/230 PCF | 1 | 2,9 | 7,5 |