HITRONIC® HQA Aerial
Cavo per esterni loose tubes e scarico della trazione privo di metalli; tipo ADSS
Cavo HITRONIC® HQA ADSS (dielettrico autoportante), non metallico, ideale negli ambienti di distribuzione e trasmissione; A-DQ(ZN)2Y
ADSS - All Dielectric Self Supporting
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Per condizioni climatiche miti
- Facile da montare grazie al design compatto, elevata flessibilità, guaina robusta e ridotto raggio di curvatura
- Resistente ai raggi UV, stagno
- Interferenza elettromagnetica nulla in quanto il cavo non contiene metalli
Applicazione
- Per esterni
- Installazione aerea tra pali/tralici
- Posa su pali
- Installazione su colonne costruttive
Caratteristiche del prodotto
- Loose tubes fino a 96 fibre max.
- Fibre e loose tubes con codifica colore
- Elementi di supporto meccanici (supporto centrale e fibre aramidiche)
- Guaina esterna priva di alogeni, molto resistente
- Per tratte fino a 90 m
Costruzione
- Fino a 8 monotubi tamponati con gel
- Supporto centrale GRP
- Fibre aramidiche per scarico della trazione
- Guaina esterna in PE
- Colore: nero (RAL 9005)
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Cavo in fibra ottica
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
- ETIM 6.0 Class-Description: Cavo a fibre ottiche
Dimensioni
- Fibra con rivestimento principale: 250 µm
- Cavo: vedi tabella
Codice di identificazione dei conduttori
- Per il codice colore delle fibre vedi datasheet
Tipo di fibra
- GOF - fibre di vetro
Designazione standard
- A-DQ(ZN)2Y - ADSS
- All-Dielectric Self-Supporting
Valori ottici
- vedi datasheet
Tipo di fibra ottica
- Core: vetro
- Cladding: vetro
Raggio minimo di curvatura
- Posa fissa: ≥ 15 x diametro esterno
- Posa mobile: ≥ 20 x diametro esterno
Massima forza di trazione
- MAT: 2000 N
- EDS: 800 N
Campo di temperatura
- Posa fissa: da -40°C a +70°C
- Movimento occasionale: da -30°C a +70°C
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
- Altre formazioni disponibili su richiesta.