HITRONIC® GOF DUPLEX PNB

Fibra breakout per interni idonea per PROFINET tipo B e adatta per il montaggio diretto del connettore

Versione cavo HITRONIC® GOF DUPLEX PN B Conforme a Profinet tipo B

  • CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr
  • Classificazione CPR (Dca, s2, d2, a1)
  • Descrizione: J-V (ZN) HH

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialeAutoestinguentePrivo di alogeniResistenza meccanica

PROFINET

No data available for display
Codice articolo Descrizione articoloTipo di fibraN. di fibreDiametro esterno [mm]Peso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

28052003
HITRONIC GOF DUPLEX PNB 2G 62,5/125 OM162,5/125 OM129,272
28052004
HITRONIC GOF DUPLEX PNB 2G 50/125 OM250/125 OM229,272
28052005
HITRONIC GOF DUPLEX PNB 2G 50/125 OM350/125 OM329,272
28052006
HITRONIC GOF DUPLEX PNB 2E 9/125 OS29/125 OS229,272
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Con filati aramidici non metallici per lo scarico della trazione
  • Nessuna generazione di interferenze elettromagnetiche grazie ai materiali privi di metallo all'interno del cavo
  • Consente il montaggio direttamente in campo come Fibra breakout
  • Maneggevolezza grazie al design flessibile e compatto
  • Disponibile in diverse categorie di fibra GOF (OM1 - OM3, OS2)

Applicazione

  • Per l'impiego flessibile della rete PROFINET (tipo B)
  • Per l'uso nel quadro elettrico
  • Per posa fissa e protetta in canaline, su passerelle, montanti, in controsoffitti e pavimenti flottanti per brevi distanze
  • Può essere utilizzato in ambienti asciutti

Caratteristiche del prodotto

  • Guaina esterna ed interna dei due cavi singoli di ​​miscela LSZH priva di alogeni

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Per cablaggio strutturato di edifici del settore secondario e terziario, secondo EN 50173 e ISO/IEC 11801
  • Cavo autoestinguente secondo IEC 60332-1
  • Privo di alogeni secondo IEC 60754-1/2

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo a fibre ottiche

Raggio minimo di curvatura

  • Senza carico di trazione: 15 x diametro esterno
  • Con carico di trazione: 20 x diametro esterno

Massima forza di trazione

  • posa fissa: 600 N
  • A breve termine: 1000 N

Campo di temperatura

  • Temperatura d'esercizio: da -20°C a 70°C
  • Durante l'installazione: da -5°C a +50°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.