HITRONIC® POF cables for PROFINET applications
Cavo fibra ottica in versione plastica duplex con guaina PUR per applicazione PROFINET tipo B o C
PROFINET compliant optical cables accordingly Type B and Type C with 2P980/1000 POF twin buffered fibres, colour coded; J-V4Y(ZN)11Y; J-V4Y(ZN)Y
Conformità PROFINET- Tipo B o Tipo C
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Trasmissione ottica fino a 70 m
- Facile da cablare
- Nessuna inetrferenza di campi esterni
- Nessun problema di messa aterra
- Per il cablaggio diretto del connettore
Applicazione
- Per la trasmissione ottica di segnali in applicazioni industriali
- PROFINET / Industrial Ethernet
- A 100 Mbit/s: max 100 m lunghezza cavo
- PROFINET tipo B:
per posa fissa - PROFINET tipo C:
per posa mobile (catena portacavi)
Caratteristiche del prodotto
- Cavo con guaina esterna in PUR: per applicazioni standard in ambienti industriali
- Cavo con guaina esterna in PUR: resistenti a stress meccanici e chimici in ambienti industriali
- PNB - PROFINET-Tipo B
- PNC - PROFINET-Tipo C
- FD - Estremamente flessibile (catene portacavi)
Norm references / Approvals
- Guaina esterna in mescola di PUR: resistente all'olio secondo IEC 60811-2-1, DIN EN 50363-10-2
Costruzione
- Fibra ottica in polimero (POF)
- Rivestimento in PA
- Codice colore fibre: nero, arancione (con freccia sull'isolamento)
- Fibre aramidiche per scarico della trazione
- Guaina esterna in PUR o PVC (vedi descrizione articolo)
- Colore della guaina esterna: verde (RAL 6018)
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Cavo in fibra ottica
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
- ETIM 6.0 Class-Description: Cavo a fibre ottiche
Dimensioni
- Buffered fibre: 2.2 mm
- Cavo: vedi tabella
Codice di identificazione dei conduttori
- Nero, arancione (con freccia sull'isolamento)
Designazione standard
- J-V4Y(ZN)11Y 2P980/1000
J-V4Y(ZN)Y 2P980/1000
J-V4Y(ZN)11Y 2P980/1000 flex
Tipo di fibra ottica
- Core: PMMA
- Cladding: fluoro-polimeri
Raggio minimo di curvatura
- ≥ 10 x diametro esterno
Massima forza di trazione
- vedi Datasheet
Campo di temperatura
- In opera: da -20°C a +70°C
- Durante l'installazione: da -10°C a +50°C
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- Lapp Kabel è membro dell’organizzazione degli utenti PROFIBUS (PNO)
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.