SKINDICHT® SE-M senza E+D

SKINDICHT® SE-M senza E+D, pressacavo angolare per filettatura di raccordo mancante ed elevate sollecitazioni meccaniche, combinabile

Resistente alla corrosioneResistenza meccanicaIngombri ridottiConnettore con custodia standardResistente alla temperatura

CE

No data available for display
Codice articolo Descrizione articolo / dimensioniAltezza (mm)Larghezza totale (mm)Lunghezza (mm)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SKINDICHT® SE-M senza E+D
52108001
M 20 x 1,531.042.042.010
52108011
M 25 x 1,540.060.060.05
52108021
M 32 x 1,551.566.076.01
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Combinabile con altri pressacavi
  • Resistente alla corrosione
  • Installazione semplice
  • Ingresso del cavo sicuro
  • Ingombro limitato

Applicazione

  • Il pressacavo angolare flangiato può essere combinato con tutti i pressacavi (includendo un O-ring adeguato), come ad es. pressacavi con scarico della trazione, con protezione antipiega e per tubi flessibili
  • Per elevate sollecitazioni meccaniche
  • In tutti i casi in cui non è presente un foro filettato

Costruzione

  • M20 x 1,5 - M25 x 1,5 con 2 fori per viteM32 x 1,5 con 4 fori per vite

Note

  • Il grado di protezione dipende dal pressacavi con cui viene combinato, nella versione standard è IP 55
  • Il nostro SKINDICHT® SE-M può essere utilizzato in combinazione con altri pressacavi SKINDICHT® o SKINTOP®, senza guarnizione settoriale (E) e dado di compressione (D)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo

Materiale

  • Corpo: Pressofusione di zinco, grigio, verniciatura bucciata
    O-ring: NBR

Grado di protezione

  • IP 55

Campo di temperatura

  • da -20°C a +100°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.