SKINDICHT® SHV, guarnizione conica

SKINDICHT® SHV, guarnizione conica

Buona resistenza chimica Resistente agli acidi Resistente alla temperatura

Codice articolo Passo PG/apertura libera Ø interno (mm) Lunghezza (mm) Pezzi / confezione Unità di base Prezzo di base
SKINDICHT® SHV CR
52021120
SHV 7/ 5.0 5.0 13.8 100
52021130
SHV 9/ 6.0 6.0 14.8 100
52021140
SHV 9/ 7.0 7.0 14.8 100
52021150
SHV 11/ 7.0 7.0 17.5 100
52021160
SHV 11/ 9.0 9.0 17.0 100
52021180
SHV13,5/ 9.0 9.0 18.5 100
52021170
SHV13,5/ 11.0 11.0 18.5 100
52021190
SHV 16/ 11.0 11.0 19.5 50
52021200
SHV 16/ 13.0 13.0 19.5 50
52021210
SHV 16/ 15.0 15.0 19.5 50
52024460
SHV 21/ 16.0 16.0 19.8 50
52021220
SHV 21/ 18.0 18.0 19.8 50
52021230
SHV 21/ 20.0 20.0 19.8 50
52021240
SHV 29/ 22.0 22.0 24.0 25
52021250
SHV 29/ 24.0 24.0 24.0 25
52021260
SHV 29/ 26.0 26.0 24.0 25
SKINDICHT® SHV FKM
52021259
SHV 7/ 5.0 5.0 13.8 100
52021146
SHV 9/ 6.0 6.0 14.8 100
52021261
SHV 9/ 7.0 7.0 14.8 100
52021262
SHV 11/ 7.0 7.0 17.5 100
52021263
SHV 11/ 9.0 9.0 17.0 100
52021271
SHV 13,5/ 9.0 9.0 18.5 100
52021272
SHV 13,5/ 11.0 11.0 18.5 100
52021265
SHV 16/ 13.0 13.0 19.5 50
52021269
SHV 16/ 15.0 15.0 19.5 50
52021268
SHV 21/ 18.0 18.0 19.5 50
52021266
SHV 21/ 20.0 20.0 19.8 50
52021267
SHV 29/ 22.0 22.0 19.8 50
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Momentaneamente non disponibile.

Vantaggi

  • SKINDICHT® SHV CR resistente a olio, polvere e acqua
  • SKINDICHT® SHV FKM per temperature elevate
  • SKINDICHT® SHV FKM resistente a oli, solventi, acidi ed agenti chimici

Applicazione

  • Guarnizioni coniche per pressacavi SKINDICHT®.

Note

  • Il prodotto viene fornito in confezioni, minimo ordinabile 1 confezione

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000451
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Guaine per pressacavi

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000451
  • ETIM 6.0 Class-Description: Inserto per cavo

Colore standard

  • CR: nero
    FKM: rosso

Materiale

  • CR
    FKM

Campo di temperatura

  • CR: da -20°C a +80°C
    FKM: da -15°C a +200°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.