Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
ÖLFLEX® HEAT 105 MC - cavo di alimentazione PVC conforme al tipo H05V2V2-F per utilizzo in macchinari, trasformatori, quadri elettrici ed apparecchiature fino a +90°C
ÖLFLEX® HEAT 205 SC - cavo unipolare FEP, robusto, resistente agli agenti chimici e a ingombro ridotto, per utilizzo nella costruzioni di macchinari e impianti a temperature: da -100°C a +205°C
ÖLFLEX® HEAT 260 SC - cavo unipolare PTFE, robusto, resistente agli agenti chimici e a ingombro ridotto, per utilizzo nella costruzioni di macchinari e impianti a temperature: da -190°C a +260°C
ÖLFLEX® HEAT 180 SiF - cavo unipolare in silicone a fili sottili per utilizzo nella costruzione di macchinari, impianti e strumenti per temperature fino a +180°C
ÖLFLEX® HEAT 180 SiD - cavo unipolare in silicone a fili robusti per utilizzo nella costruzione di macchinari, impianti e strumenti per temperature fino a +180°C
ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF C - cavo di alimentazione e comando in silicone schermato, resistente alle scalfiture e all'usura, per utilizzo nella costruzione di impianti e strumenti, adatto per +180°C
ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF - cavo di alimentazione e comando in silicone per utilizzo nella costruzione di macchinari, impianti e strumenti per temperature fino a +180°C
UL a filo unico; 0,34 mm² - 120 mm²; 0,6/1 kV; composto polimerico reticolato a fascio di elettroni; -35 °C - 125 °C; installazione fissa; confezione ad anello; vari colori di isolamento
ÖLFLEX® HEAT 125 C MC - cavo di alimentazione privo di alogeni schermato con approvazione DNV GL, ritardante la fiamma secondo IEC 60332-3, per l'uso nella costruzione di macchine e impianti fino a +125 ° C
ÖLFLEX® HEAT 205 MC - cavo di alimentazione FEP, robusto, resistente agli agenti chimici e a ingombro ridotto, per utilizzo nella costruzioni di macchinari e impianti a temperature: da -100°C a +205°C
ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF - cavo di alimentazione e comando in silicone, resistente alle scalfiture e all'usura, per utilizzo nella costruzione di macchinari, impianti e strumenti, adatto per +180°C
ÖLFLEX® HEAT 180 C MS - cavo di alimentazione e comando in silicone schermato, con omologazione UL/cUL-AWM per la costruzione di macchinari e impianti nell'America del Nord, adatto per +180°C
Conduttore unipolare resistente al calore, fino a +700 °C, 300/500 V, conduttore in rame nichelato, isolamento e guaina in fibra di vetro, per l'alimentazione in ambienti caldi.
ÖLFLEX® HEAT 1565 MC - Glass fibre insulated power cable for use in blast furnaces, glassworks, motor construction etc. at ambient temperatures up to +400 °C (short term +1565°C)
ÖLFLEX® HEAT 350 SC - Glass fibre insulated single core for use in blast furnaces, glassworks, motor construction etc. at ambient temperatures up to +350°C