ÖLFLEX® PLUG H03VV-F Cavo per collegamento di rete*

Cavo di collegamento alla rete in PVC per apparecchi elettrici

ÖLFLEX® PLUG H05VV-F Cavo per collegamento di rete, PVC, 3G0,75 mm²2, 1ª estremità connettore angolato Schuko / 2ª estremità presa di raffreddamento o sguainata

Altri colori e caratteristiche sono disponibili su richiesta

CEEACFire

No data available for display
Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²ColoriDiametro esterno [mm]Length (m)Peso rame (kg/1.000 pezzi)Unità di base

Prezzo di base

70261133
3 G 0.75bianco5.4 - 6.81,532,4
70261134
3 G 0.75bianco5.4 - 6.8243,2
70261135
3 G 0.75bianco5.4 - 6.8364,8
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Applicazione

  • Apparecchiature elettriche

Caratteristiche del prodotto

  • Per ulteriori informazioni si prega di visitare il nostro configuratore di cavi sul sito http://lappitalia.lappgroup.com/cablefinder.html
  • Oltre alle restrizioni specifiche dell'applicazioni sull'uso dei cavi secnodo la norma EN 50565-2 per il cavo in PVC H03VV-F, la scelta di colori brillanti della guaina rispetto al nero riduce la resistenza UV della guaina esterna e pertanto il possibile uso all'esterno

Costruzione

  • 1ª estremità: con connettore angolato Schuko costampato con doppio contatto di protezione
  • Altra estremità: sguainato 30 mm, con puntalini
  • In alternativa, a richiesta: 1ª estremità con connettore angolato Schuko costampato con doppio contatto di protezione, 2ª estremità con presa di raffreddamento dritta costampata (vedere figura)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001576
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Conduttore di potenza

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001576
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di alimentazione

Codice di identificazione dei conduttori

  • HD 308/VDE 0293-308: 3 fili con conduttore di terra

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295, classe 5 / IEC 60228 classe 5

Tensione Nominale (V)

  • U0: 250 V CA

Tensione di prova

  • 2000 V

Conduttore di terra

  • G = con conduttore giallo/verde

Campo di temperatura

  • da 5°C a 60°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • * Trade product
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
  • Osservare le informazioni sulla sicurezza ai sensi della normativa DIN VDE 0620-1, spine e prese per usi domestici o altri usi simili - Parte 1: Requisiti generali, allegato E: "L'installazione deve essere realizzata solo da persone con le competenze e l'esperienza necessarie in ambito elettrotecnico!"