ÖLFLEX® WIRE MS 2.1

OELFLEX WIRE MS 2.1 banner

La NFPA 79 è lo standard di riferimento negli Stati Uniti per la sicurezza elettrica dei macchinari industriali.
Essa stabilisce le linee guida per il cablaggio e l'installazione dei componenti, garantendo che le macchine operino senza rischi di incendio o folgorazione.

ÖLFLEX® WIRE MS 2.1

Nell'edizione 2024, le modifiche agli articoli 13.2.3.2 e 13.2.4.1 introducono novità significative riguardanti l'identificazione dei conduttori.

ÖLFLEX® WIRE MS 2.1

Nello specifico, l'aggiornamento chiarisce e amplia l'uso dei colori per le cordine.

In particolare, si definisce una nuova regola per identificare i conduttori che rimangono sotto tensione anche quando l'interruttore generale è spento (circuiti di interblocco o alimentazioni esterne).

Per questi circuiti viene aggiunta una distinzione tra i circuiti in AC (corrente alternata) e i circuiti DC (corrente continua).

Lo schema di seguito riassume in maniera molto semplice come deve essere ora l’associazione colore/impiego per i conduttori che rimangono sotto tensione anche quando l'interruttore generale è spento:

  • BIANCO/ARANCIONE per il conduttore in corrente alternata o continua che viene messo a terra.
  • ARANCIONE deve essere utilizzato per identificare i conduttori in circuiti AC (corrente alternata).
  • ARANCIONE/BLU deve essere utilizzato per identificare i conduttori in circuiti DC (corrente continua).
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1

    Nella famiglia ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 trovi tutti i colori necessari,
    per farti l’esempio con la sezione 2,5 mm2 (14AWG) ti riporto i tre prodotti di seguito:

    Codice articoloArticoloColori
    4160585ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X2,5 WHOG                  Bianco/Arancione 
    4160509ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X2,5 OG                          Arancione
    4160419ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X2,5 OGBU                   Arancione/Blu

     

     

     

     

    Nella descrizione del prodotto trovi anche il colore:

    WHOG significa WHITE/ORANGE, dove il primo colore (bianco) è il prevalente.

    OG significa ORANGE, quindi arancione.

    OGBU significa ORANGE/BLU, dove appunto il colore prevalente sarà quello arancione.

    Contattaci per maggiori info

    Compila i campi con le tue informazioni e verrai presto ricontattato.

    Prima di inserire i dati come richiesto nel seguente form, ti preghiamo di prendere visione dell’
    informativa privacy