ÖLFLEX® SERVO in XLPE

I nuovi cavi LAPP per VFD (motori sotto inverter)

Olflex-Servo-xlpe

L’uso degli inverter o VFD (Variable Frequency Drive) per il controllo di motori elettrici è comune in moltissime applicazioni industriali. I vantaggi dell'utilizzo di inverter sono diversi e tra quelli più importanti troviamo la garanzia di una maggiore efficienza e di conseguenza anche un risparmio energetico. 

Perché è importante utilizzare cavi specifici quando vengono utilizzati i VFD? 

  • Ridurre i guasti a Motori (es. cuscinetti), Inverter e PLC
  • Evitare Shock Elettrici
  • Garantire una comunicazione dati senza problemi
  • Limitare le interferenze (EMI & RFI)
  • Evitare il danneggiamento dei cavi
  • Ridurre lo spreco di energia

LAPP ha di recente introdotto due nuovi cavi all'interno della famiglia ÖLFLEX® SERVO per offrire la miglior soluzione per il cablaggio dei motori sotto inverter. Grazie ai materiali specifici di isolamento dei conduttori in XLPE (Isolamento in mescola reticolata 90°C), alle schermature di alta qualità e al design geometrico del cavo, i nuovi prodotti LAPP rispondono perfettamente a tutte le esigenze di  chi utilizza sistemi VDF all'interno dei propri impianti. 

 

ÖLFLEX® SERVO
2XSLCY-JB - vai al catalogo
ÖLFLEX® SERVO
2XSLCH-JB - vai al catalogo
Approvato UL/CSA (AWM style 2570)Conforme alla CPR classe Dca-s2,d2,a1
 

Adatto per l'uso anche all'aperto

 
Autoestinguente secondo IEC 60332-3-24 e IEC 60332-3-25
Flessibile anche alle basse temperatureCompletamente privo di alogeni (LSZH)
Portata di corrente nominale maggioreDoppia schermatura
Maggiore isolamento dielettrico, per sopportare picchi elevati di tensioneGuaina esterna priva di alogeni
La versione simmetrica 3+3 per ridurre le correnti indotte 
Doppia schermatura 
Guaina esterna in PVC 
Contattaci per maggiori info

Compila i campi con le tue informazioni e verrai presto ricontattato.

Prima di inserire i dati come richiesto nel seguente form, ti preghiamo di prendere visione dell’
informativa privacy