ÖLFLEX® 195 CY

Cavo schermato resistente agli oli, multistandard e approvato UL/CSA AWM

Più performante in meno spazio! Il cavo ÖLFLEX® 195 CY è il nuovo cavo schermato migliorato negli ingombri: ha una struttura più compatta grazie alla rimozione della guaina intermedia.

Questo caratteristica permette di avere un cavo schermato meno ingombrante, con diametro esterno e peso ridotti. Può essere utilizzato sia per posa fissa sia per movimenti occasionali ed in molteplici applicazioni grazie alle sue peculiarità.

Di seguito una panoramica delle caratteristiche del nuovo cavo di controllo e comando ÖLFLEX® 195 CY:

  • Approvato per il Nord America: UL AWM Style 21098: “External interconnection or internal wiring of electronic equipment.”
  • Approvato per il Canada: CSA AWM I/II A/B: “Cables for internal wiring or external interconnection with or without mechanical abuse.”
  • Tensione UL 600 V
  • Tensione EN U₀/U: 300/500 V
  • Test Voltage elevato di 4000 Vac
  • Resistenza fino a temperature di 90 °C secondo UL, anche in caso di movimentazione occasionale
  • Elevata resistenza agli oli fino a 80 °C
  • Protezione contro le interferenze grazie alla schermatura in calza di rame
  • Autoestinguente secondo normative IEC, UL e CSA.

Un cavo unico per l’impiego in Europa e Nord America!

ÖLFLEX® 195 CY
Contattaci per maggiori info

Compila i campi con le tue informazioni e verrai presto ricontattato.

Prima di inserire i dati come richiesto nel seguente form, ti preghiamo di prendere visione dell’
informativa privacy