Nuovi prodotti Estate 2025

Lo sviluppo continuo di nuovi prodotti è di fondamentale importanza per rimanere competitivi nel mondo dell'automazione industriale. Introdurre nuovi prodotti non solo soddisfa le esigenze mutevoli dei clienti, ma anche stimola l'innovazione interna e consolida la posizione di un'azienda sul mercato. La continua evoluzione tecnologica all'interno di LAPP richiede un costante impegno nella ricerca e nello sviluppo per offrire soluzioni all'avanguardia che aiutino a migliorare i processi produttivi dei clienti che si affidando a noi. Di seguito puoi trovare una selezione di nuovi prodotti presentati nell'inverno 2024, se vuoi maggiori info: contattaci!
Cavi
ÖLFLEX® HEAT 125 SC A
Cordina certificata UL AWM per alte temperature
- Certificato UL/CSA AWM per uso in Nord America e Canada fino a 1000 V.
- Per temperature fino a 125 °C
- Isolamento reticolato XLPE privo di alogeni, resistente a raggi UV ed autoestinguente.
HITRONIC® BTxK
Fibra ottica GOF per applicazioni all’esterno e per interramento diretto come nel fotovoltaico
- Tecnologia ad alta velocità OS2 9/125 per collegamenti WAN
- Elevato scarico della trazione e protezione da roditori grazie alle fibre rinforzate
- Fino a 48 fibre
Connettori
EPIC® POWERLOCK 2.0
Connettore POWERLOCK per monoconduttori di potenza ad alte correnti
- Nuovo sistema di sgancio rapido senza attrezzi aggiuntivi
- Nuovo contatto più veloce e semplice da collegare con tecnologia a vite assiale
- Un unico contatto per sezioni fino a 240 mm2
- Per correnti fino a 660 A
Precablati
ETHERLINE® PN FD Cat.5 M8
Cavo precablato per applicazioni PROFINET
- Precablato Cat.5 con doppia schermatura e guaina in PUR resistente agli oli.
- PROFINET Type C: per catena portacavi
- Precablato con connettori M8 codifica D in varie configurazioni