ETHERLINE® T1L
Cavi Single Pair per Advanced Physical Layer: la rivoluzione della comunicazione industriale
Nello scenario in continua evoluzione, la domanda di comunicazione affidabile e ad alta velocità è in costante aumento. Questa esigenza è particolarmente pressante nelle industrie di processo, dove i dati critici devono essere scambiati in modo efficiente e sicuro all'interno di complessi ambienti di produzione.
I cavi Single Pair Ethernet (SPE) utilizzano un singolo paio di conduttori per trasmettere dati, riducendo così la dimensione e il peso del cavo rispetto ai tradizionali cavi Ethernet che utilizzano 2 o 4 paia di conduttori, mentre APL è un livello fisico specializzato per SPE che consente la comunicazione di dati e la fornitura di energia su un unico cavo in ambienti industriali difficili con requisiti di sicurezza intrinseca.
Il cavo LAPP – ETHERLINE T1L
Il cavo nasce per soddisfare il cablaggio in campo, soprattutto per applicazioni impegnative nell'industria di processo.
- Per applicazioni 10Base-T1-L secondo IEEE 802.3cg.
- Certificato Power Limited Tray Cable (PLTC) secondo UL, adatto all’installazione su insta su passerelle portacavi nel mercato Nord Americano.
- Adatto ad esser installato sia in ambienti asciutti che umidi, con presenza di sollecitazioni meccaniche leggere, inoltre la guaina esterna in PVC protegge dagli acidi e alcali.
- Cavo compatibile con Power over Data Line (PoDL) secondo IEEE 802.3bu per la trasmissione simultanea di alimentazione e dati (fino a 50 W).
- Progettato per essere più robusto e resistente alle interferenze rispetto ai protocolli industriali tradizionali grazie alla doppia schermatura in foglio di alluminio e calza di rame alto grado di copertura (SF/UTP).
- Ethernet APL supporta la protezione antideflagrante a sicurezza intrinseca e si basa sul modello 2-WISE (2-Wire Intrinsically Safe Ethernet) secondo la norma IEC TS 60079-47, specificamente progettato per soddisfare i requisiti di sicurezza in ambienti in cui sono presenti gas o liquidi infiammabili.
- Trasmissione di grandi volumi di dati tramite Ethernet a 10 Mbit/s (sec. IEC 61156-13) su lunghe distanze (lunghezza trunk fino a 1000 m o spur fino a 200 m), particolarmente utile in applicazioni industriali su larga scala.

Le potenziali applicazioni di APL sono numerose e diverse. Ecco alcuni esempi:
- Controllo e monitoraggio dei processi: può essere utilizzato per collegare sensori, attuatori e altri dispositivi intelligenti ai sistemi di controllo e raccogliere dati per il monitoraggio e l'analisi.
- Ingresso/uscita remota: può essere utilizzato per estendere la portata dei sistemi I/O, consentendo il collegamento di dispositivi remoti che non sono fisicamente situati vicino al sistema di controllo.
- Gateway WirelessHART: può essere utilizzato per collegare i dispositivi WirelessHART alle reti Ethernet, consentendo l'integrazione di questi dispositivi con altri sistemi di automazione industriale.
- Dispositivi mobili: può essere utilizzato per collegare dispositivi mobili alle reti industriali, consentendo l'accesso remoto ai dati e il controllo dei processi.