ETHERLINE® GUARD
Il dispositivo di monitoraggio dell’usura dei cavi dati
Fino ad oggi, c'erano solo due alternative per la manutenzione di parti di macchine e impianti: o le parti venivano sostituite quando risultavano difettose, o le parti che erano ancora funzionanti venivano sostituite ad intervalli specifici come precauzione.
Ora, grazie all'Industria 4.0 e alla digitalizzazione, esiste un'alternativa più efficiente alla manutenzione reattiva o preventiva: la manutenzione predittiva.

L'idea alla base della manutenzione predittiva è quella di eseguire le misure di manutenzione in base alle reali condizioni. Questo è ora possibile anche per i sistemi di connessione, come i cavi o i connettori. Anche se i cavi LAPP sono progettati e costruiti per durare nel tempo, in situazioni che prevedono movimenti altamente dinamici e impegnativi con alte velocità e forti pieghe o torsioni, è vantaggioso e conveniente monitorare i cavi per evitare che l'impianto si fermi in modo imprevisto, compromettendo la produttività.
ETHERLINE® GUARD è la soluzione innovativa di LAPP.
Il dispositivo di monitoraggio, molto compatto, monitora le prestazioni del cavo ethernet, altamente sollecitato e con forte rischio di rottura, e ne visualizza lo stato attuale. Perché eseguire una manutenzione preventiva se è possibile panificarla in modo ottimale? La manutenzione predittiva, infatti, ha numerosi vantaggi!
VANTAGGI
- Aumento dell’efficienza dell'impianto attraverso tempi di fermo macchina pianificabili riducendo così i costi di manutenzione.
- Facile messa in servizio grazie alla calibrazione automatica ("autoapprendimento" in pochi minuti).
- Non richiede un nuovo cavo dati o modifiche al design dei cavi già presenti; l’installazione all'interno della rete esistente è possibile in qualsiasi momento.
- Ingombro ridotto, grazie al suo design unico e compatto.
- Comunicazione affidabile verso il cloud, grazie al protocollo MQTT (per la lettura dello stato/dati, impostazioni, configurazione WiFi, aggiornamento software, ecc.)
- Disponibile in due versioni: versione LAN cablata "PM03T" e versione wireless Wi-Fi "PM02TWA".
ALCUNE CARATTERISTICHE TECNICHE:
- Per l'uso nelle reti Ethernet in applicazioni di automazione industriale.
- Per il monitoraggio della durata di vita di un cavo dati a rischio di guasto (ad es. cavo dati per comunicazione real-time in applicazioni dinamiche).
- Adatto per cavi dati secondo lo standard di trasmissione 100BASE-TX (fino a 100 Mbit/s) secondo IEEE 802.3.
- Adatto anche per applicazioni EtherCAT, EtherNET/IP e PROFINET.
- Montaggio su barra DIN (classe di protezione IP 20)