EPIC® SOLAR
LA Gamma EPIC® SOLAR di nuova generazione

Da PLUS a GEN2: il connettore per il fotovoltaico è stato rivisitato per essere più semplice da usare e più performante.
Il design ha ora una forma più compatta e compatibile con i connettori standard di mercato.
La struttura è stata resa più leggera e la connessione con doppio gancio a scatto, tipica di questi connettori, garantisce una presa sicura e uno scollegamento molto più difficile senza l’apposito strumento.
Anche il pressacavo è stato modificato per rendere più facile e veloce il serraggio, ma anche più sicuro grazie ad un sistema autofrenante.
Infine, Il corpo in policarbonato rende il connettore più resistente e stabile alle temperature e permette di raggiungere portate di corrente fino a 50 A (con la sezione da 6 mm²).
Tutti questi vantaggi ad un prezzo inferiore!
Connettori
EPIC® SOLAR 4 GEN2 F
Connettore femmina per contatti a crimpare per il fotovoltaico.
Disponibili con contatti inclusi nella confezione per un cablaggio sul campo veloce.
| Codice LAPP | Descrizione LAPP | Contatti inclusi | Confezione |
|---|---|---|---|
| 44428271 | EPIC® SOLAR 4 GEN2 F 5.2-7.0MM | NO | 100 pz |
| 381166462 | EPIC® SOLAR 4 GEN2 F 5.2-7.0MM | NO | 700 pz |
| 44428278 | EPIC® SOLAR 4 GEN2 F 5.2-7.0MM | SI (4-6 mm²) | 100 pz |
EPIC® SOLAR 4 GEN2 M
Connettore maschio per contatti a crimpare per il fotovoltaico
Disponibili con contatti inclusi nella confezione per un cablaggio sul campo veloce.
Contatti a crimpare EPIC® SOLAR 4 GEN2
Contatti a crimpare per ÖLFLEX® SOLAR per sezioni 4 - 6 mm² resistenti alle vibrazioni.
Confezioni in bobine adatte all’uso con crimpatrici automatiche.
Splitter EPIC® SOLAR 4 GEN2
Accessori EPIC® SOLAR 4 GEN2
L’attrezzo è lo strumento tipico per serrare il connettore al cavo solare e al tempo stesso scollegare due connettori per fotovolatico tra di loro.
I tappi per i connettori EPIC® SOLAR evitano l’ingresso di polvere e umidità nei connettori.
Costruiti con un occhiello per poterci inserire un cordino da legare al cavo ed evitare di perdere il tappo.
| Codice LAPP | Descrizione LAPP | Tipologia | Confezione |
|---|---|---|---|
| 44428276 | EPIC® SOLAR 4 GEN2 ASSEMBLY TOOL | Attrezzo | 2 pz |
| 381166463 | EPIC® SOLAR 4 GEN2 M CAP | Tappo maschio | 100 pz |
| 381166464 | EPIC® SOLAR 4 GEN2 F CAP | Tappo femmina | 100 pz |
Non hai un sistema di assemblaggio automatizzato ma vuoi risparmiare tempo-lavoro per assemblare il cavo?
Abbiamo la soluzione per te! Contattaci per avere un’offerta del precablato (cavo + connettore preassemblato) nella misura e nelle quantità di cui hai bisogno!