EPIC® H-A 3 AG, TG e TGB

Una panoramica sulle innovative custodie EPIC®

Il nuovo prodotto è stato riprogettato tecnicamente e visivamente. Le versioni con filettatura PG sono state eliminate: questo tipo di filettatura fa riferimento ad uno standard che è decaduto il 31/12/1999.  

E‘ stata sviluppata una nuova leva in materiale plastico. Cosa molto importante è che viene mantenuta la compatibilità con le vecchie versioni che avevano la leva metallica. Quindi, le nuove custodie sono collegabili con le vecchie e viceversa. Lo stesso vale per gli inserti: tutti gli inserti sono pienamente compatibili con le nuove custodie.

La freccia sulla superficie dell'alloggiamento è facile da vedere o da individuare col tatto, questo semplifica il corretto inserimento anche in ambienti angusti o con scarsa visibilità. 

I materiali plastici sono di elevata qualità ed hanno anche delle ottime caratteristiche in termini di autoestinguenza, sono anche testati secondo gli standard americani UL94 V-0. 

La massima compatibilità è anche stata verificata coi più comuni standard di mercato.

Codice LAPPDescrizione LAPPTipologiaTipologiaPressacavo
19426000EPIC H-A 3 TG M20 grCustodia drittaGrigioNo
19425500EPIC H-A 3 TG M20 bkCustodia drittaNeroNo
19426400EPIC H-A 3 TGV M20 gr 3-13.5mmCustodia drittaGrigioSì
19426700EPIC H-A 3 TGV M20 bk 3-13.5mmCustodia drittaNeroSì

 

EPIC H-A 3 TG M20

**************

Codice LAPPDescrizione LAPPTipologiaTipologiaPressacavo
19429000EPIC H-A 3 TGB M20 grCustodia con levaGrigioNo
19429200EPIC H-A 3 TGB M20 bkCustodia con levaNeroNo
19429100EPIC H-A 3 TGVB M20 gr 3-13.5mmCustodia con levaGrigioSì
19620300EPIC H-A 3 TGVB M20 bk 3-13.5mmCustodia con levaNeroSì
Custodia EPIC H-A 3 TGB M20

**************

Codice LAPPDescrizione LAPPTipologiaTipologiaPressacavo
10422000EPIC H-A 3 AG grBase da pannelloGrigioNo
10422200EPIC H-A 3 AG bkBase da pannelloNeroNo
Base EPIC H-A 3 TGB M20

**************

Per quanto riguarda le custodie con il pressacavo, queste sono dotate di una guarnizione sfogliabile composta da 4 anelli che permettono di adattarsi al diametro del cavo.

Per le custodie senza pressacavo è possibile abbinare a completamento la serie SKINTOP® ST-M e SKINTOP® STR-M nelle colorazioni nero oppure girgio chiaro.

Per rendere più semplice la corrispondenza tra la vecchia versione e la nuova è stata creata la seguente tabella:

Codice LAPPDescrizione LAPPTipologiaColorePressacavoProdotto Alternativo
10426000EPIC H-A 3 TG PG11Custodia drittaGrigioNo19426000
10425500EPIC H-A 3 TG PG11 BKCustodia drittaNeroNo19425500
10426400EPIC H-A 3 TGV PG11 
6.5-12mm
Custodia drittaGrigioSì19426400
10426700EPIC H-A 3 TGV PG11 BK
6.5-12mm
Custodia drittaNeroSì19426700
10429000EPIC H-A 3 TGB PG11Custodia con levaGrigioNo19429000
10429200EPIC H-A 3 TGB PG11 BKCustodia con levaNeroNo19429200
10429100EPIC H-A 3 TGVB PG11
6.5-12mm
Custodia con levaGrigioSì19429100
10620300EPIC H-A 3 TGVB PG11 bk
6.5-12mm
Custodia con levaNeroSì19429100

 

Contattaci per maggiori info

Compila i campi con le tue informazioni e verrai presto ricontattato.

Prima di inserire i dati come richiesto nel seguente form, ti preghiamo di prendere visione dell’
informativa privacy