EPIC® BATTERY: Connettori per batterie
Produrre energia da fonti di energia sostenibili è fondamentale e permette di ridurre l’impatto ambientale, però non è ottimale se bisogna utilizzarla direttamente e solo per brevi periodi.
Per ovviare a questo problema, esistono gli accumulatori (energy storage); questi “dispositivi” permettono di accumulare l’energia prodotta ed utilizzarla solo quando serve, ottimizzando la produzione ed il consumo.
Uno dei metodi di accumulo più noti prevede l’uso di molteplici moduli di batterie, ovvero Battery Energy Storage System (BESS).
In questi sistemi di accumulo il collegamento tra i moduli deve essere estremamente sicuro, rapido ed efficiente.
Per questo motivo, è necessario scegliere prodotti di qualità ed affidabili come i connettori EPIC® BATTERY di LAPP.
Le peculiarità sono molteplici:
- Ha un sistema di bloccaggio affidabile che evita l’allentamento del collegamento
- Esiste in 3 codifichecromatiche (arancione, rosso e nero) e 2 codifiche meccaniche (positivo e negativo) che non permettono errori di collegamento.
- Può essere ruotato liberamente di 360° rendendo il collegamento estremamente flessibile da gestire
- È certificato UL 94 V-0, la classe di infiammabilità più alta raggiungibile con i materiali plastici.
Permette l’uso fino a 350 A e 1500 Vdccon sezioni di cavi da 25 mm² fino a 120 mm² (range in continua espansione).
Vuoi sapere di più sui sistemi di accumulo? Consulta l’approfondimento… e rimani aggiornato per non perderti le novità nel settore dell’energia sostenibile!
EPIC® BATTERY M

EPIC® BATTERY F

| Codice articolo | Sezione conduttore in mm² | Corrente nominale (A) | Colori |
|---|---|---|---|
| EPIC® BATTERY 120 A | |||
| 381167151 | 25 | 120 A | nero |
| 381167153 | 25 | 120 A | rosso |
| 381167155 | 25 | 120 A | arancio |
| EPIC® BATTERY 250 A | |||
| 381167157 | 70 | 250 A | nero |
| 381167159 | 70 | 250 A | rosso |
| 381167161 | 70 | 250 A | arancio |
| EPIC® BATTERY 350 A | |||
| 381167163 | 120 | 350 A | nero |
| 381167165 | 120 | 350 A | rosso |
| 381167167 | 120 | 350 A | arancio |