Connettori circolari LAPP: EPIC® M23P
EPIC® M23P la nuova grande famiglia di connettori circolari LAPP
Quickflex
è il nuovo sistema di connessione di LAPP, compatibile ai sistemi di mercato offre una connessione sicura con 1/8 di giro.
Resistenza elettrica ridotta al minimo
Può essere prodotta la versione con o senza filettatura.
EPIC® M23P D6 Quickflex
Costruzione compatta grazie al design «CORTO»
Un unico formato compatto, grazie ai contatti più corti», senza la doppia crimpatura sull’ isolamento, manteniamo uno spazio sufficiente a gestire anche i cavi di potenza con la doppia coppia.
La custodia metallica è pensata per essere unica, nel senso che a prescindere del numero di poli (5+PE oppure 3+PE+4 ecc.) questo alloggiamento non cambia, è identico per tutti gli inserti.
Design esterno molto semplice, minimale e liscio, facile da pulire e quindi adatto ad applicazioni igieniche in cui non è richiesto l'acciaio inossidabile
Molto interessante lo sviluppo anche delle tenute che portano il connettore ad IP68/IP69.
EPIC® M23P F6 Quickflex
Il connettore motore M23 girevole e angolato ha un sistema di bloccaggio rapido Quickflex che semplifica la connessione. Il bloccaggio avviene dopo appena un 1/8 di giro e può essere abbinato ai più comuni standard di mercato. L'uscita girevole sul motore consente un angolo di uscita regolabile e offre quindi la massima flessibilità durante il collegamento.
Design «CORTO» anche per il prolungatore (Maschio volante)
È possibile incrociare le anime nonostante l'accorciamento.
Grande novità è che si possono montare gli stessi contatti del EPIC® M23P A3, risparmiando in codici da gestire a magazzino.
EPIC® M23P HV Inserts
Grazie alle nuove geometrie può offrire una tensione nominale fino a 1.000 V
Abbinabile alla custodia standard.
Se invece l’esigenza è andare ad alte quote, mantenendo il limite dei 630 V possiamo arrivare a 5.000 m di quota s.l.m.
Facile da montare, il collegamento del conduttore PE alla custodia avviene tramite una molla rendendo il contatto semplice, immediato e molto affidabile.