EPIC® POWER M12L Screw termination
EPIC® M12L è il connettore circolare M12 LAPP con codifica L. Ideale per applicazioni a extra-bassa tensione e per l'alimentazione di dispositivi compatti come moduli I/O remotati.
Questo connettore a 4 contatti + FE (Functional Earth) offre alta stabilità grazie all'alloggiamento metallico, garantendo una protezione ottimale contro le interferenze elettromagnetiche (EMC).
- Nonostante il design estremamente compatto EPIC® M12-L è in grado di gestire elevate correnti, fino a 16 A per contatto. La tensione nominale è di 63 V.
- La codifica meccanica L previene errori di collegamento, mentre la connessione a vite facilita l'assemblaggio senza attrezzi speciali.
- I conduttori ammessi per il cablaggio vanno da 0,5 a 2,5 mm2.
- Il grado di protezione è IP67 quando connesso.
- La temperatura operativa ammessa può andare da -25°C a 85°C.
Versione per ambienti che richiedono compatibilità elettromagnetica
Compatibile con interfaccia di alimentazione in reti PROFINET, questo connettore è la soluzione perfetta per ambienti che richiedono affidabilità e compatibilità elettromagnetica.

Se la compatibilità elettromagnetica non serve, valuta la versione plastica. Con ben quattro diverse configurazioni è in grado di soddisfare tutte le esigenze di cablaggio.
La versione in poliammide offre anche un ampio campo di serraggio per cavi che va da 8 mm a 12 mm e le altre caratteristiche restano invariate rispetto alla versione metallica:
- La corrente ammessa è fino a 16 A per contatto.
- La tensione nominale è di 63 V.
- I conduttori ammessi per il cablaggio vanno da 0,5 a 2,5 mm2.
- Il grado di protezione è IP67 quando connesso.
- La temperatura operativa può andare da -25°C a 85°C.