Cavi POLISCREEN per comunicazione industriale: caratteristiche e applicazioni
Nella comunicazione industriale, la stabilità del segnale è fondamentale per garantire continuità operativa e precisione nei processi. I cavi POLISCREEN® appartengono alla categoria dei cavi dati a bassa frequenza progettati per applicazioni di controllo, segnalazione e automazione, anche in ambienti con elevati disturbi elettromagnetici.
Questo articolo analizza caratteristiche tecniche, applicazioni e criteri di utilizzo per supportare le scelte degli uffici tecnici.

Che cosa sono i cavi POLISCREEN®?
I cavi POLISCREEN® sono cavi per trasmissione dati a bassa frequenza destinati a sistemi industriali. Vengono utilizzati per collegamenti di segnale e comunicazione seriale in contesti dove affidabilità e continuità sono requisiti critici.
La gamma comprende 29 tipologie di cavi, sviluppate per coprire diverse esigenze applicative nel campo della comunicazione industriale
Questi cavi rispondono agli standard più diffusi per applicazioni di misurazione, controllo e segnalazione, garantendo compatibilità con infrastrutture esistenti.
Caratteristiche tecniche principali
Schermatura e protezione EMC
Una delle caratteristiche distintive è la presenza di schermature basate su fogli di alluminio laminato, spesso integrate con filo di drenaggio per la messa a terra.
Definizione chiave:
Un cavo schermato è un cavo dotato di uno strato conduttivo che protegge il segnale interno da interferenze elettromagnetiche esterne e limita la dispersione del segnale
Questa configurazione permette di mantenere la qualità del segnale anche in presenza di campi elettromagnetici generati da macchinari industriali.
Nella sezione "Approfondimenti" trovi l'articolo: Cavi Ethernet schermati: principali classi di schermatura dei cavi

POLISCREEN® 8772
Riduzione della diafonia
I conduttori sono organizzati in coppie twistate (twisted pair). Questa struttura riduce la diafonia e garantisce maggiore stabilità nella trasmissione dei dati, soprattutto su lunghe distanze
La combinazione tra schermatura e twistatura rappresenta lo standard nei sistemi di comunicazione industriale affidabili.
Compatibilità con RS-485 e protocolli industriali
I cavi POLISCREEN® sono progettati anche per comunicazioni seriali come RS-485, utilizzata in sistemi di automazione.
Questa tecnologia consente:
• trasmissioni su lunghe distanze
• elevata immunità ai disturbi
• collegamento multipunto tra dispositivi
È tipicamente impiegata in reti con PLC, inverter, HMI e sistemi SCADA
Applicazioni industriali
I cavi POLISCREEN® trovano impiego in diversi settori della comunicazione industriale grazie alla loro versatilità.
Sono utilizzati in ambiti come automazione di fabbrica, controllo di processo, cablaggio di quadri elettrici e sistemi infrastrutturali. Risultano adatti anche per segnali analogici a bassa tensione e trasmissione dati in ambienti critici.
Le principali applicazioni includono:
- automazione industriale e IIoT
- HVAC e impiantistica
- fotovoltaico e infrastrutture tecniche
- industria chimica e di processo
Perché utilizzare cavi schermati?
Negli ambienti industriali, la presenza di motori, inverter e linee di potenza genera interferenze elettromagnetiche che possono compromettere la trasmissione dei dati.
Il problema si manifesta con errori di comunicazione, perdita di pacchetti o malfunzionamenti dei sistemi.
L’utilizzo di cavi schermati consente di mitigare questi effetti. La schermatura agisce come barriera contro il rumore elettrico e contribuisce a migliorare la compatibilità elettromagnetica dell’impianto, garantendo trasmissioni più affidabili anche in condizioni critiche
Quando scegliere un cavo come POLISCREEN®
Questa tipologia è indicata quando è necessario garantire stabilità del segnale in presenza di disturbi o su distanze elevate.
In particolare, è consigliata in impianti dove coesistono linee di potenza e segnali, oppure quando si utilizzano reti di comunicazione seriale come RS-485.
| Codice Articolo LAPP | Descrizione Articolo | Formazione | Codice articolo BELDEN® (tipo comparabile/ intercambiabile) | |
|---|---|---|---|---|
| Video, audio, comunicazione dati in ambienti difficili, IIoT, automazione di fabbrica o di processo, ecc. | ||||
| 2311091493 | POLISCREEN 03105A 02Y(St)CY 1PR22awg | 1x2x22awg | 3105A | vai al catalogo |
| 2311091494 | POLISCREEN 03105AH 02Y(St)CH 1PR22awg | 1x2x22awg | 3105A - versione priva di alogeni | vai al catalogo |
| 2311091240 | POLISCREEN 03106AH 02Y(St)CY 1PR22awg+1C | 1x2x22awg+1x22awg | 3106A | vai al catalogo |
| 2311091495 | POLISCREEN 03106AH 02Y(St)CH 1PR22awg+1C | 1x2x22awg+1x22awg | 3106A - versione priva di alogeni | vai al catalogo |
| 2311091324 | POLISCREEN 03107A 02Y(St)CY 2PR22awg | 2x2x22awg | 3107A | vai al catalogo |
| 2311091213 | POLISCREEN 03107AH 02Y(St)CH 2PR22awg | 2x2x22awg | 3107A - versione priva di alogeni | vai al catalogo |
| Cablaggio di quadri elettrici, segnali analogici LV (4-20 mA, 0-10 V); controllo digitale LV (24 V); audio a livello di linea; comunicazione con il computer | ||||
| 2311091542 | POLISCREEN 08471 YY | 1x2x16awg | 8471 | vai al catalogo |
| 2311091543 | POLISCREEN 08723 9YPIMFY | 2x2x22awg | 8723 | vai al catalogo |
| 2311091544 | POLISCREEN 08760 2Y(St)Y | 1x2x18awg | 8760 | vai al catalogo |
| 2311091485 | POLISCREEN 08760H 2Y(St)H | 1x2x18awg | 8760ELZ – 8760NH | vai al catalogo |
| 2311091545 | POLISCREEN 08761 2Y(St)Y | 1x2x22awg | 8761 | vai al catalogo |
| 2311091546 | POLISCREEN 08762 2Y(St)Y | 1x2x20awg | 8762 | vai al catalogo |
| 2311091241 | POLISCREEN 08772 2Y(ST)Y | 3x20awg | 8772 | vai al catalogo |
| 2311091547 | POLISCREEN 08777 2Y | 3x2x22awg | 8777 | vai al catalogo |
| 2311091486 | POLISCREEN 09402 9YPIMFY | 2x2x20awg | 9402 | vai al catalogo |
| Cablaggio di quadri elettrici, segnali analogici fino a 600 V; controllo digitale fino a 600 V; audio a livello di linea; comunicazioni vocali | ||||
| 2311091483 | POLISCREEN 08719 2Y(St)Y | 1x2x16awg | 8719 | vai al catalogo |
| Cavi telefonici; segnali analogici LV (4-20 mA, 0-10 V); controllo LV (24 V); comunicazioni vocali | ||||
| 2311091484 | POLISCREEN 08741 YY | 2x2x22awg | vai al catalogo | |
| Applicazioni RS-232; comunicazioni con computer; segnali analogici LV (4-20 mA, 0-10 V); controllo digitale LV (24 V); audio a livello di linea; cablaggio pannello | ||||
| 2311091487 | POLISCREEN 09501 srY(St)Y | 1x2x24awg | 9501 | vai al catalogo |
| 2311091488 | POLISCREEN 09502 srY(St)Y | 2x2x24awg | 9502 | vai al catalogo |
| 2311091489 | POLISCREEN 09504 srY(St)Y | 4x2x24awg | 9504 | vai al catalogo |
| 2311091490 | POLISCREEN 09536 srY(St)Y | 6x24awg | 9536 | vai al catalogo |
| Applicazioni RS-422; comunicazioni con computer; segnali analogici LV (4-20 mA, 0-10 V); controllo digitale LV (24 V); audio digitale; Cablaggio di quadri elettrici. | ||||
| 2311091491 | POLISCREEN 09729 02YPIMFY | 2x2x24awg | 9729 | vai al catalogo |
| 2311091492 | POLISCREEN 09730 02YPIMFY | 3x2x24awg | 9730 | vai al catalogo |
| Comunicazione seriale RS-485, comprendente PLC, VFD, HMI, motori, RTU, SCADA in ambienti con disturbi e su lunghe distanze, ecc. Comunicazioni informatiche; segnali analogici LV (4-20 mA, 0-10 V); controllo digitale LV (24 V); audio a livello di linea; cablaggio di quadri elettrici. | ||||
| 2311091548 | POLISCREEN 09841 2Y(St)CY | 1x2x24awg | 9841 | vai al catalogo |
| 2311091496 | POLISCREEN 09841H 2Y(St)CH | 1x2x24awg | 9841ELZ – 9841NH | vai al catalogo |
| 2311091549 | POLISCREEN 09842 2Y(St)CY | 2x2x24awg | 92842 | vai al catalogo |
| 2311091446 | POLISCREEN 09842BK 2Y(St)CY BK | 2x2x24awg | ||
| 2311091497 | POLISCREEN 09842H 2Y(St)CH | 2x2x24awg | 9842ELZ – 9842NH | vai al catalogo |
| 2311091498 | POLISCREEN 09842O 2Y(St)C2Y | 2x2x24awg | vai al catalogo | |
BELDEN® è un marchio registrato di proprietà di Belden Inc.
Lapp Italia S.r.l. è una azienda autonoma non collegata, né direttamente né indirettamente, a Belden Inc.
La compatibilità dei cavi Lapp Italia S.r.l. è funzionale ed opzionale all’utilizzo e non sostituisce o esclude l’uso dei prodotti di Belden Inc.
FAQ – Domande frequenti
È un cavo dotato di una schermatura metallica che protegge il segnale da interferenze elettromagnetiche.
È necessario quando l’ambiente presenta disturbi elettrici o quando la qualità del segnale è critica.
Sì, sono progettati anche per comunicazione seriale in ambienti industriali complessi.
Ridurre la diafonia e migliorare la stabilità della trasmissione dati.