Industrial Network Security
Come proteggere le infrastrutture 4.0?
21 Giugno 2022 | NH de la Gare Piazza XX Settembre, 2 Bologna

All'evento parteciperanno esperti del settore provenienti da ambiti diversi che affronteranno, da diverse angolazioni, il tema dedicato all'Industrial Network Security. Non perdere l'occasione di scoprire come proteggere le infrastrutture 4.0.
Leggi il programma e registrati subito!

| Orario | Programma |
|---|---|
| 10.00 – 10.30 | Welcome Coffee, ricevimento e registrazione ospiti |
| 10.45 – 11.00 |
Benvenuto e apertura dei lavori Roberto Pomari, Amministratore Delegato LAPP Italia |
| 11.00 – 11.20 |
Perché la cyber security è diventata importante a livello industriale? Prof. Rodolfo Zunino, Professore ordinario – Dipartimento di ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle telecomunicazioni, Università di Genova |
| 11.20 – 11.50 |
Lo standard IEC 62443 per la cyber security industriale Prof. Lorenzo Ivaldi, Dipartimento di ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle telecomunicazioni, Università di Genova. |
| 11.50 – 12.20 |
Segmentazione e segregazione delle reti Marco Artoli, Project Manager Industrial Communication di LAPP |
| 12.30 – 13.30 | Pranzo di lavoro a buffet |
| 13.30 – 14.00 |
La IEC 62443 in applicazione - esempi pratici di attacco volontario e involontario Prof.ssa Micaela Caserza Magro, Genoa Fieldbus Competence Centre (GFCC) |
| 14.00 – 14.30 |
Securizzare l’Industrial IoT: Come connettere un mondo cyber insicuro proteggendo asset, dati e applicazioni Antonio Conati Barbaro, Chief Operating Officer di Alleantia |
| 14.30 – 15.00 |
Direttiva Macchine – requisiti di sicurezza informatica Paolo Lama, Industry Engineering & Consulting Business Developer di Bureau Veritas Nexta |
| 15.00 – 15.45 |
Tavola rotonda e fine lavori |