Segnali di divieto FLEXIMARK®

Segnali di sicurezza a norma ISO 7010 in poliestere laminato per marcatura permanente

Tutti i simboli conformi a ISO 7010

Privo di alogeniResistente ai raggi UV

No data available for display
Codice articolo Descrizione articoloDescrizioneDimensioni in mmMarcatori per confezionePezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

83880190
FLEXIMARK® P003 adh 25Assenza di fiamme libere; vietato accendere il fuoco, fonti di accensione libere e fumare25101
83880191
FLEXIMARK® P003 adh 50Assenza di fiamme libere; vietato accendere il fuoco, fonti di accensione libere e fumare50101
83880192
FLEXIMARK® P003 adh 100Assenza di fiamme libere; vietato accendere il fuoco, fonti di accensione libere e fumare100101
83880202
FLEXIMARK® P007 adh 25Accesso non consentito a persone portatrici di pace-maker o defibrillatori impiantati25101
83880203
FLEXIMARK® P007 adh 50Accesso non consentito a persone portatrici di pace-maker o defibrillatori impiantati50101
83880204
FLEXIMARK® P007 adh 100Accesso non consentito a persone portatrici di pace-maker o defibrillatori impiantati100101
83880253
FLEXIMARK® P024 adh 25Vietato l’accesso25101
83880254
FLEXIMARK® P024 adh 50Vietato l’accesso50101
83880255
FLEXIMARK® P024 adh 100Vietato l’accesso100101
83880274
FLEXIMARK® P031 adh 25Vietato azionare25101
83880275
FLEXIMARK® P031 adh 50Vietato azionare50101
83880276
FLEXIMARK® P031 adh 100Vietato azionare100101
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Particolarmente resistente ai raggi UV, all’umidità, alle sostanze chimiche (ad es. detergente per vetri, alcol, olio)
  • Resistente ai graffi
  • Adesività elevata

Applicazione

  • Costruzione di quadri elettrici
  • Ingegneria meccanica
  • Robotics
  • Segnali di sicurezza in ambienti industriali
  • Per impiego in ambienti interni ed esterni

Caratteristiche del prodotto

  • Etichette autoadesive

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Sistemi di marcatura

Su richiesta

  • Altre misure e simboli

Colore standard

  • rosso

Materiale

  • Poliestere laminato (privo di alogeni)

Campo di temperatura

  • da -40°C a +150°C Lavorazione: min. +10°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
  • I prodotti FLEXIMARK® vengono venduti in imballi (PU). Esempio: per ordinare 640 etichette di LCK 32 è sufficiente ordinare 1 imballo anziché 640 singole etichette.