Segnali di avvertimento FLEXIMARK®
Segnali di sicurezza a norma ISO 7010 in poliestere laminato per marcatura permanente
Tutti i simboli conformi a ISO 7010
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Particolarmente resistente ai raggi UV, all’umidità, alle sostanze chimiche (ad es. detergente per vetri, alcol, olio)
- Resistente ai graffi
- Adesività elevata
Applicazione
- Costruzione di quadri elettrici
- Ingegneria meccanica
- Robotics
- Segnali di sicurezza in ambienti industriali
- Per impiego in ambienti interni ed esterni
Caratteristiche del prodotto
- Etichette autoadesive
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Sistemi di marcatura
Su richiesta
- Altre misure e simboli
Colore standard
- Giallo
Materiale
- Poliestere laminato (privo di alogeni)
Campo di temperatura
- da -40°C a +150°C Lavorazione: min. +10°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
- I prodotti FLEXIMARK® vengono venduti in imballi (PU). Esempio: per ordinare 640 etichette di LCK 32 è sufficiente ordinare 1 imballo anziché 640 singole etichette.
