FLEXIMARK® Organized shrink tube

FLEXIMARK® Organized Shrink Tube are pre-cutted shrink tubes for wire and cable marking. Also available as diesel-resistant and halogen-free version.

Automazione industrialeguidaEolicoPrivo di alogeniTempo di montaggioIngombri ridotti

No data available for display
Codice articolo Descrizione articoloColoriCampo di restringimento (mm)Lunghezza (mm)Marcatori per confezionePezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

Privo di alogeni
83260225
Tubo termorestringente FLEXIMARK® 2.4/1.2-12.5 YEgiallo1.2 - 2.412.540001
83260228
Tubo termorestringente FLEXIMARK® 2.4/1.2-16.6 YEgiallo1.2 - 2.416.630001
83260100
Tubo termorestringente FLEXIMARK® 2.4/1.2-25 YEgiallo1.2 - 2.425.020001
83260090
Tubo termorestringente FLEXIMARK® 2.4/1.2-38 YEgiallo1.2 - 2.438.010001
83260080
Tubo termorestringente FLEXIMARK® 2.4/1.2-50 YEgiallo1.2 - 2.450.010001
83260226
Tubo termorestringente FLEXIMARK® 3.2/1.6-12.5 YEgiallo1.6 - 3.212.540001
83260229
Tubo termorestringente FLEXIMARK® 3.2/1.6-16.6 YEgiallo1.6 - 3.216.630001
83260101
Tubo termorestringente FLEXIMARK® 3.2/1.6-25 YEgiallo1.6 - 3.225.020001
83260091
Tubo termorestringente FLEXIMARK® 3.2/1.6-38 YEgiallo1.6 - 3.238.010001
83260081
Tubo termorestringente FLEXIMARK® 3.2/1.6-50 YEgiallo1.6 - 3.250.010001
83260227
Tubo termorestringente FLEXIMARK® 4.8/2.4-12.5 YEgiallo2.4 - 4.812.540001
83260230
Tubo termorestringente FLEXIMARK® 4.8/2.4-16.6 YEgiallo2.4 - 4.816.630001
83260102
Tubo termorestringente FLEXIMARK® 4.8/2.4-25 YEgiallo2.4 - 4.825.020001
83260092
Tubo termorestringente FLEXIMARK® 4.8/2.4-38 YEgiallo2.4 - 4.838.010001
83260082
Tubo termorestringente FLEXIMARK® 4.8/2.4-50 YEgiallo2.4 - 4.850.010001
83260103
Tubo termorestringente FLEXIMARK® 6.4/3.2-25 YEgiallo3.2 - 6.425.020001
83260093
Tubo termorestringente FLEXIMARK® 6.4/3.2-38 YEgiallo3.2 - 6.438.010001
83260083
Tubo termorestringente FLEXIMARK® 6.4/3.2-50 YEgiallo3.2 - 6.450.010001
83260104
Tubo termorestringente FLEXIMARK® 9.5/4.8-25 YEgiallo4.8 - 9.525.010001
83260094
Tubo termorestringente FLEXIMARK® 9.5/4.8-38 YEgiallo4.8 - 9.538.05001
83260084
Tubo termorestringente FLEXIMARK® 9.5/4.8-50 YEgiallo4.8 - 9.550.05001
83260105
Tubo termorestringente FLEXIMARK® 12.7/6.4-25 YEgiallo6.4 - 12.725.010001
83260095
Tubo termorestringente FLEXIMARK® 12.7/6.4-38 YEgiallo6.4 - 12.738.05001
83260085
Tubo termorestringente FLEXIMARK® 12.7/6.4-50 YEgiallo6.4 - 12.750.05001
83260106
Tubo termorestringente FLEXIMARK® 19.1/9.5-25 YEgiallo9.5 - 19.125.010001
83260096
Tubo termorestringente FLEXIMARK® 19.1/9.5-38 YEgiallo9.5 - 19.138.05001
83260086
Tubo termorestringente FLEXIMARK® 19.1/9.5-50 YEgiallo9.5 - 19.150.05001
83260107
Tubo termorestringente FLEXIMARK® 25.4/12.7-25 YEgiallo12.7 - 25.425.06001
83260097
Tubo termorestringente FLEXIMARK® 25.4/12.7-38 YEgiallo12.7 - 25.438.03001
83260087
Tubo termorestringente FLEXIMARK® 25.4/12.7-50 YEgiallo12.7 - 25.450.03001
83260098
Tubo termorestringente FLEXIMARK® 38.1/19.1-38 YEgiallo19.1 - 38.138.01001
83260088
Tubo termorestringente FLEXIMARK® 38.1/19.1-50 YEgiallo19.1 - 38.150.01001
83260099
Tubo termorestringente FLEXIMARK® 50.8/25.4-38 YEgiallo25.4 - 50.838.01001
83260089
Tubo termorestringente FLEXIMARK® 50.8/25.4-50 YEgiallo25.4 - 50.850.01001
Non privo di alogeni
83260044
Tubo termorestringente FLEXIMARK® 2.4/0.8-25(2) YEgiallo0.8 - 2.425.020001
83260035
Tubo termorestringente FLEXIMARK® 2.4/0.8-38(1) YEgiallo0.8 - 2.438.010001
83260026
Tubo termorestringente FLEXIMARK® 2.4/0.8-50(1) YEgiallo0.8 - 2.450.010001
83260045
Tubo termorestringente FLEXIMARK®3.2/1.0-25(2) YEgiallo1.0 - 3.225.020001
83260036
Tubo termorestringente FLEXIMARK® 3.2/1.0-38(1) YEgiallo1.0 - 3.238.010001
83260027
Tubo termorestringente FLEXIMARK® 3.2/1.0-50(1) YEgiallo1.0 - 3.250.010001
83260046
Tubo termorestringente FLEXIMARK® 4.8/1.6-25(2) YEgiallo1.6 - 4.825.020001
83260037
Tubo termorestringente FLEXIMARK® 4.8/1.6-38(1) YEgiallo1.6 - 4.838.010001
83260028
Tubo termorestringente FLEXIMARK® 4.8/1.6-50(1) YEgiallo1.6 - 4.850.010001
83260047
Tubo termorestringente FLEXIMARK® 6.4/2.0-25(2) YEgiallo2.0 - 6.425.020001
83260038
Tubo termorestringente FLEXIMARK® 6.4/2.0-38(1) YEgiallo2.0 - 6.438.010001
83260029
Tubo termorestringente FLEXIMARK® 6.4/2.0-50(1) YEgiallo2.0 - 6.450.010001
83260048
Tubo termorestringente FLEXIMARK® 9.5/3.0-25(2) YEgiallo3.0 - 9.525.010001
83260039
Tubo termorestringente FLEXIMARK® 9.5/3.0-38(1) YEgiallo3.0 - 9.538.05001
83260030
Tubo termorestringente FLEXIMARK® 9.5/3.0-50(1) YEgiallo3.0 - 9.550.05001
83260049
Tubo termorestringente FLEXIMARK®12.7/4.0-25(2)YEgiallo4.0 - 12.725.010001
83260040
Tubo termorestringente FLEXIMARK®12.7/4.0-38(1)YEgiallo4.0 - 12.738.05001
83260031
Tubo termorestringente FLEXIMARK® 12.7/4.0-50(1)YEgiallo4.0 - 12.750.05001
83260041
Tubo termorestringente FLEXIMARK®19.0/6.0-38(1)YEgiallo6.0 - 19.038.05001
83260032
Tubo termorestringente FLEXIMARK®9.0/6.0-50(1)YEgiallo6.0 - 19.050.05001
83260051
Tubo termorestringente FLEXIMARK®25.4/8.0-25(2)YEgiallo8.0 - 25.425.06001
83260042
Tubo termorestringente FLEXIMARK®25.4/8.0-38(1)YEgiallo8.0 - 25.438.03001
83260033
Tubo termorestringente FLEXIMARK® 25.4/8.0-50(1)YEgiallo8.0 - 25.450.03001
83260043
Tubo termorestringente FLEXIMARK® 38.1/12.7-38(1)YEgiallo12.7 - 38.138.01001
83260034
Tubo termorestringente FLEXIMARK® 38.1/12.7-75(1)YEgiallo12.7 - 38.175.01001
83260050
Tubo termorestringente FLEXIMARK®.19.0/6.0-25(2)YEgiallo6.0 - 19.025.010001
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Tempi di lavorazione ridotti
  • Già tagliato alla lunghezza esatta

Applicazione

  • Copre una vasta gamma di diametri cavo, applicabile anche per marcatura del singolo conduttore

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Versione non priva di alogeni: Certificato UL 224

Note

  • Easy to print via FLEXIMARK® software Flexisoft and FLEXIMARK® thermal transfer printer SQUIX, EOS5 or EOS2
  • Bobina consigliata: FTI-X 60-300 BK (n. art. 83260206)

Incluso

  • Fornita come rotolo di etichette

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Sistemi di marcatura

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 6.0 Class-Description: Materiale di marcatura

Su richiesta

  • Disponibili anche come versione resistente al diesel (con approvazione SNCF- NF F00-608)

Colore standard

  • Standard colour: Yellow
  • Disponibile anche in bianco

Materiale

  • Poliolefina
  • Coefficiente di restringimento: Versione priva di alogeni: 2:1 Versione non priva di alogeni: 3:1

Campo di temperatura

  • Versione Priva di alogeni:
    da -55°C a +105°C
    Versione non Priva di alogeni:
    da -55°C a +135°C
  • Temperatura di restringimento: +90°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
  • I prodotti FLEXIMARK® vengono venduti in imballi (PU). Esempio: per ordinare 640 etichette di LCK 32 è sufficiente ordinare 1 imballo anziché 640 singole etichette.