Pinza FLEXIMARK® FL52ERA
| Codice articolo | Descrizione articolo | Portacaratteri | Contenuto (unità) | Unità di base | Prezzo di base | |
|---|---|---|---|---|---|---|
83252047
| pinza FLEXIMARK® FL52ERA | 6 / 9,5 / 12 | 1 |
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Foratura precisa e centrata
- Dispositivo che consente la punzonatura precisa di fori per fascette fermacavo larghe 2,5mm
- Può essere usata anche tranciare alla lunghezza desiderata i portacaratteri
- Peso ridotto, ergonomica
Applicazione
- Speciali pinze fustellatrici per portacaratteri PTE e PGS con larghezza 6-12 mm
Note
- Le matrici di taglio e punzonatura possono essere sostituite
- Per i caratteri con larghezza 19 mm utilizzare l'utensile FL 52 A (art. 83252024)
- Ulteriori ricambi disponibili
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002248
- ETIM 5.0 Class-Description: Supporto materiale per denominazione
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002248
- ETIM 6.0 Class-Description: Supporto materiale per denominazione
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
- I prodotti FLEXIMARK® vengono venduti in imballi (PU). Esempio: per ordinare 640 etichette di LCK 32 è sufficiente ordinare 1 imballo anziché 640 singole etichette.
