FLEXIMARK® Pinza FL52A per porta caratteri
FLEXIMARK® FL 52A special hole pliers for cutting character holders and punching holes for cable ties
| Codice articolo | Descrizione articolo | Contenuto (unità) | Unità di base | Prezzo di base | |
|---|---|---|---|---|---|
83252024
| pinza FLEXIMARK® FL52A | 1 |
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Applicazione
- Speciali pinze fustellatrici per portacaratteri PTE e PGS con larghezza 6-12 mm
- Può essere usata anche per tranciare alla lunghezza desiderata i portacaratteri
- Taglia e punzona i portacaratteri PTE (da 6 a 19) per fascette da 2,5 mm.
Caratteristiche del prodotto
- La pinza può forare i portacarattere di 6-19 mm
Note
- Le matrici di taglio e punzonatura possono essere sostituite
- Ulteriori ricambi disponibili
Realizzazione del prodotto
- Modello leggero ed ergonomico
- Formato tascabile
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Sistemi di marcatura
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 6.0 Class-Description: Materiale di marcatura
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
- I prodotti FLEXIMARK® vengono venduti in imballi (PU). Esempio: per ordinare 640 etichette di LCK 32 è sufficiente ordinare 1 imballo anziché 640 singole etichette.