EPIC® H-B 16 SDRLH-LB

Robusta custodia industriale

La custodia robusta in metallo con una leva in lunghezza e 2 ingressi cavo è prevista per l’impiego nei sistemi di illuminazione ed audio.

  • Coperchio in metallo con cerniera robusta
  • Versione a singola leva per un rapido blocco/sblocco e sistema di aiuto alla disconnessione
  • Indice di protezione testato UL50E

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialeResistenza meccanicaRobustoImpermeabile

CEcRUusCollaudato VDE

No data available for display
Codice articolo Article descriptionMPGUnità di imballaggioUnità di base

Prezzo di base

Custodia H-B: base da pannello (coperchio, 2 ingressi, leva singola, versione alta)
70115200
H-B 16 SDRLH-LB 21-215
70115400
H-B 16 SDRLH-LB 29-295
79115200
H-B 16 SDRLH-LB M2525-5
79115400
H-B 16 SDRLH-LB M3232-5
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Le custodie standard. Vasta scelta per tutte le applicazioni

Applicazione

  • Impianti industriali
  • Tecnologia per lo spettacolo
  • Industria plastica

Caratteristiche del prodotto

  • Base da pannello, versione alta
  • Con leva singola
  • 2 ingressi cavo laterali
  • Versione con coperchio metallico

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Custodia per connettore industriale

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: Custodia per connettore industriale

Materiale

  • Custodia: pressofusione in lega di alluminio verniciata, grigia
    Leva: acciaio zincato
    Guarnizione: NBR

Grado di protezione

  • IP 65 (chiuso)
  • UL50 Type 12 (chiuso)

Testato VDE

  • Test: REG. VDE. n.:B437
  • Testato UL:
    UL File Number: E75770

Campo di temperatura

  • da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.