EPIC® H-B 16 SDRLH-BO

Robusta custodia industriale

La custodia robusta in metallo universale con piolini per una leva diretta e 2 ingressi cavo è appositamente concepita per l’impiego nell’industria della plastica.

  • Coperchio in metallo con cerniera robusta
  • Per inserire facilmente 2 cavi
  • Indice di protezione testato UL50E

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialeResistenza meccanicaRobustoImpermeabile

CEcRUusCollaudato VDE

No data available for display
Codice articolo Article descriptionMPGUnità di imballaggioUnità di base

Prezzo di base

Custodia H-B: base da parete (coperchio, 2 ingressi cavo, perni per leva doppia, versione alta)
70096200
H-B 16 SDRLH-BO 21-215
79096200
H-B 16 SDRLH-BO M2525-5
79096400
H-B 16 SDRLH-BO M3232-5
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Le custodie standard. Vasta scelta per tutte le applicazioni
  • Maggior spazio interno per il cablaggio

Applicazione

  • Impianti industriali
  • Tecnologia per lo spettacolo
  • Industria plastica

Caratteristiche del prodotto

  • Base da pannello, versione alta
  • Doppia leva o perni per doppia leva
  • 2 ingressi cavo laterali
  • Versione con coperchio metallico

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Custodia per connettore industriale

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: Custodia per connettore industriale

Materiale

  • Custodia: pressofusione in lega di alluminio verniciata, grigia
    Leva: acciaio zincato
    Guarnizione: NBR

Grado di protezione

  • IP 65 (bloccato) IP 40 (coperchio chiuso)
  • NEMA 250, UL50E: 12, 4 (chiuso)

Testato VDE

  • Test: REG. VDE. n.:B437
  • Testato UL:
    UL File Number: E75770

Campo di temperatura

  • da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.