ÖLFLEX® PLUG 540 P Spina monofase precablata
Spine monofase ÖLFLEX® e CEE-250V con guaina in PUR per rete TN 230 / 400V
Cavo di alimentazione robusto ÖLFLEX® PLUG 540 P PUR, preconfezionato, 1. Spina CEE 250 V monofase secondo VDE 0620 con IP20 o IP44, 2. Capicorda a crimpare
- Conduttore di collegamento PUR resistente agli oli e robusto con registrazione VDE
- Connettore monofase 250V stampato a iniezione, certificato in conformità allo standard VDE
- Protezione fino a IP44 e/o K2, a seconda della versione
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Assemblaggio di connessione rapido per risparmiare tempo durante l'installazione
- Le varianti a 3 conduttori con classe di protezione IP 44, sezione del conduttore di 1,5 mm² e spina Schuko (riconoscibili dalla dicitura "P07 3G1,5” nel nome dell’articolo) sono conformi a determinate specifiche tecniche degli enti terzi competenti. Ad esempio sono conformi alle norme tedesche BG o DGUV per quanto riguarda le condizioni meccanicamente difficili, la categoria di applicazione industriale K2, i rischi elettrici elevati, i cantieri di costruzione e montaggio
- Compatibile con i sistemi di connettori di tipo E e tipo F, nonché con assegnazione dei pin secondo lo standard CSN ceco per un ampio uso in Europa
- Prodotto di lunga durata, grazie al materiale della guaina esterna del cavo resistente all'olio, fango e all'abrasione, resistente al taglio e ai raggi UV, all'ozono e all'idrolisi
- Colore giallo segnaletico della guaina esterna per una rapida percezione visiva ed evitare incidenti e danni
Applicazione
- Assemblaggio e costruzione di apparecchiature e quadri elettrici, in particolare per uso mobile, collegati ad un sistema di alimentazione TN europeo con tensione nominale U0 / U = 230/400 V con frequenza da 50 a 60 Hz
- Le versioni a 3 conduttori con classe di protezione IP 44 sono adatte per l'uso esterno in Europa e possono essere esposte alla pioggia.
- Le versioni a 3 conduttori con classe di protezione IP 44 e una sezione del cavo di 1,5 mm² (riconoscibile da "P07 3G1.5" sul nome dell'articolo) sono adatte per l'uso industriale categoria 2 (K2) secondo BGI / GUV-I 600, costruzione pesante con rischio elettrico elevato secondo BGI 594 e in condizioni meccaniche gravose secondo DIN VDE 0620-2-1, inclusi cantieri e cantieri di montaggio secondo DGUV Information 203-006 (BGI / GUV-I 608) (se straordinario condizioni operative sono escluse)
- Le versioni a 2 conduttori con grado di protezione IP 20 non devono entrare in contatto con l'acqua e generalmente non sono destinate ad applicazioni industriali o cantieri edili/montaggi
- Attenzione durante l'installazione per quanto riguarda lo scarico della trazione: Il materiale flessibile dell'isolamento del cavo ha proprietà elastiche, quindi durante l'installazione è necessario assicurarsi che i singoli conduttori del cavo siano scaricati dalle forze di trazione. Scollegare dalla fonte di alimentazione solo estraendo direttamente la spina nera, mai tirando il cavo giallo
Caratteristiche del prodotto
- Cavo: ÖLFLEX® 540 P di LAPP, conduttore di collegamento flessibile di classe 5 per curvatura occasionale e con codice colore dei conduttori HD 308/ VDE 0293-308
- Guaina esterna del conduttore in PUR giallo: privo di alogeni, autoestinguente ai sensi di IEC 60332-1-2, resistente ai raggi UV, all’ozono, all’abrasione, agli urti, a idrolisi, ai microbi, resistente agli oli in conformità a EN 50363-10-2, resistente ai fanghi e ai liquidi di trivellazione ai sensi dell’allegato D di IEC 61892-4
- Il cavo ÖLFLEX® 540 P integrato resiste a stress meccanici elevati ed è resistente ad acidi, alcali e oli minerali
- Plug-fit systems Type E (French) and Type F: CEE 7/17 plugs w/o earthing contact equally plug-compatible with both systems, CEE 7/7 plug w/ earthing contact additionally earth contacting to both plug-fit systems
- A seconda della versione standard finale del prodotto: grado di protezione IP IP20 (CEE 7/17) o IP44 (CEE 7/7);Le spine standard con IP44 soddisfano condizioni difficili secondo VDE 0620-2-1 Appendice C;Corrente nominale di tutte le spine standard 16 A secondo DIN VDE 0620-2-1;Spine nere resistenti ai raggi UV
Norm references / Approvals
- Cavo ÖLFLEX® 540 P di LAPP:
VDE reg. n. 6583 - AC 300/500 V fino a 1 mm²;
VDE reg. n. 6584 - AC 450/750 V da 1,5 mm² - Spina standard e sovrastampaggio progettata e testata in conformità con DIN VDE 0620-2-1 (e una serie di altri standard di progettazione nazionali correlati) e di conseguenza certificati KEMA-KEUR da un ente terzo accreditato DEKRA
- Connettore standard e sovrastampaggio progettato e testato secondo IEC 60884-1 e di conseguenza certificato IECEE / IEC da parte terza accreditata DEKRA, in base alla procedura di test CB Scheme
- Riferimenti normativi per lavorazione su seconda estremità (spelatura, isolamento, crimpatura): DIN EN 61238-1 (VDE 0220), DIN EN 60352-2
Costruzione
- Registrato VDE, flessibile (conduttore flessibile classe 5 secondo IEC 60228), giallo, cavo di collegamento TPE / PUR resistente agli agenti chimici ÖLFLEX® 540 P con codice colore del conduttore secondo HD 308 / VDE 0293-308 e, a seconda della sezione nominale del conduttore, diverse classi di tensione nominale IEC inferiori U0 / U (vedi "Dati tecnici")
- Spina monofase secondo DIN VDE 0620-2-1 con una tensione nominale di 250 V, nera, non sostituibile (sovrastampata)
- Spina Tipo E (francese) e Tipo F: spine CEE 7/17 senza contatto di terraspina CEE 7/7 con contatto di terraugualmente compatibili con entrambi i sistemiEntrambe le spine hanno pin assegnati secondo lo standard ceco CSN, ma sono in linea con la maggior parte delle assegnazioni europee
- Spina standard opzione 1: Spina centrale bipolare, rotonda, angolata/contorno diritto senza contatti di protezione (secondo CEE 7/17), in materiale PVC, classe di protezione IP 20 (non impermeabile)
- Spina standard variante 2: connettore Schuko (secondo CEE 7/7), angolata/diritta, in PVC, protezione IP 44 (resistente agli spruzzi d'acqua)
- Seconda estremità del cavo: spelatura a 3 cm dall’estremità del cavo, collegamento non saldato/meccanico su manicotti a crimpare conduttori isolati senza linguetta di collegamento e con collare in metallo a crimpare sull’isolamento del conduttore, a norma DIN EN 60352-2
- Su richiesta versione simile a quella standard, con codice articolo LAPP extra, con in più dispositivo antitrazione tra guaina esterna del cavo e costampatura del connettore
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001576
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Conduttore di potenza
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001576
- ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di alimentazione
Codice di identificazione dei conduttori
- Secondo VDE 0293-308 (tabella T9)
Cordatura conduttori
- Fili sottili secondo VDE 0295, classe 5 / IEC 60228 classe 5
Raggio minimo di curvatura
- Movimento occasionale: 10 x diametro esterno
- Posa fissa: 4 x diametro esterno
Tensione Nominale (V)
- Tensione nominale 250 V del connettore conforme a VDE 0620-2-1 ammessa unicamente in riferimento all'esercizio continuo dell'intero precablato.
- "Classi di tensione nominali in CA secondo IEC valide per il cavo LAPP ÖLFLEX® 540 P quando non cablato, a seconda della sezione nominale del conduttore del cavo:
Fino a 1 mm² del conduttore in rame: U0 / U = 300/500 V;
Per conduttori in rame non inferiori a 1,5 mm²: U0 / U = 450/750 V
(Non ammesso come riferimento per la tensione massima di esercizio per l'intero precablato - per il precablato è invece consentita solo la tensione nominale della spina di 250 V secondo VDE 0620-2-1)"
Tensione di prova
- Montaggio: 2000 V
Conduttore di terra
- G = con conduttore giallo/verde
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- Singolo pezzo in sacchetto di poliestere
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
- Osservare le informazioni sulla sicurezza ai sensi della normativa DIN VDE 0620-1, spine e prese per usi domestici o altri usi simili - Parte 1: Requisiti generali, allegato E: "L'installazione deve essere realizzata solo da persone con le competenze e l'esperienza necessarie in ambito elettrotecnico!"
