ÖLFLEX® PLUG 540 P Spina monofase precablata

Spine monofase ÖLFLEX® e CEE-250V con guaina in PUR per rete TN 230 / 400V

Cavo di alimentazione robusto ÖLFLEX® PLUG 540 P PUR, preconfezionato, 1. Spina CEE 250 V monofase secondo VDE 0620 con IP20 o IP44, 2. Capicorda a crimpare

  • Conduttore di collegamento PUR resistente agli oli e robusto con registrazione VDE
  • Connettore monofase 250V stampato a iniezione, certificato in conformità allo standard VDE
  • Protezione fino a IP44 e/o K2, a seconda della versione

Automazione industrialeAutoestinguenteTempo di montaggioIngombri ridottiaffidabilitàTensioneResistente ai raggi UV

CEVDE

No data available for display
Codice articolo Corrente di caricaLength (m)Colore guaina esternaPeso rame (kg/1.000 pezzi)Unità di base

Prezzo di base

Precablato con spina centrale 2 poli CEE 7/17 senza contatti di protezione, IP20, in PVC, 250V normalmente non per condizioni di impiego gravose
73224180
2 X 0.752giallo28,8
73224181
2 X 0.753,5giallo50,4
73224182
2 X 0.755giallo72
73224183
2 X 1.02giallo38,4
73224184
2 X 1.03,5giallo67,2
73224185
2 X 1.05giallo96
73224186
2 X 1.52giallo58
73224187
2 X 1.53,5giallo101,5
73224188
2 X 1.55giallo145
Precablato 250 V con connettore Schuko CEE 7/7 a 2 poli, IP44, in PVC - il cavo di classe 300/500 V non non permette l'uso in applicazioni gravose K2 (DGUV) o siti di costruzione/montaggio
73224189
3 G 0.752giallo43,2
73224190
3 G 0.753,5giallo75,6
73224191
3 G 0.755giallo108
73224192
3 G 1.02giallo58
73224193
3 G 1.03,5giallo101,5
73224194
3 G 1.05giallo145
Precablato 250 V con connettore Schuko CEE 7/7 a 2 poli, IP44, in PVC - il cavo di classe 450/750 V permette l'uso in applicazioni gravose K2 (DGUV) o siti di costruzione/montaggio con condizioni operative particolari
73224195
3 G 1.52giallo86
73224196
3 G 1.53,5giallo150,5
73224197
3 G 1.55giallo215
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Assemblaggio di connessione rapido per risparmiare tempo durante l'installazione
  • Le varianti a 3 conduttori con classe di protezione IP 44, sezione del conduttore di 1,5 mm² e spina Schuko (riconoscibili dalla dicitura "P07 3G1,5” nel nome dell’articolo) sono conformi a determinate specifiche tecniche degli enti terzi competenti. Ad esempio sono conformi alle norme tedesche BG o DGUV per quanto riguarda le condizioni meccanicamente difficili, la categoria di applicazione industriale K2, i rischi elettrici elevati, i cantieri di costruzione e montaggio
  • Compatibile con i sistemi di connettori di tipo E e tipo F, nonché con assegnazione dei pin secondo lo standard CSN ceco per un ampio uso in Europa
  • Prodotto di lunga durata, grazie al materiale della guaina esterna del cavo resistente all'olio, fango e all'abrasione, resistente al taglio e ai raggi UV, all'ozono e all'idrolisi
  • Colore giallo segnaletico della guaina esterna per una rapida percezione visiva ed evitare incidenti e danni

Applicazione

  • Assemblaggio e costruzione di apparecchiature e quadri elettrici, in particolare per uso mobile, collegati ad un sistema di alimentazione TN europeo con tensione nominale U0 / U = 230/400 V con frequenza da 50 a 60 Hz
  • Le versioni a 3 conduttori con classe di protezione IP 44 sono adatte per l'uso esterno in Europa e possono essere esposte alla pioggia.
  • Le versioni a 3 conduttori con classe di protezione IP 44 e una sezione del cavo di 1,5 mm² (riconoscibile da "P07 3G1.5" sul nome dell'articolo) sono adatte per l'uso industriale categoria 2 (K2) secondo BGI / GUV-I 600, costruzione pesante con rischio elettrico elevato secondo BGI 594 e in condizioni meccaniche gravose secondo DIN VDE 0620-2-1, inclusi cantieri e cantieri di montaggio secondo DGUV Information 203-006 (BGI / GUV-I 608) (se straordinario condizioni operative sono escluse)
  • Le versioni a 2 conduttori con grado di protezione IP 20 non devono entrare in contatto con l'acqua e generalmente non sono destinate ad applicazioni industriali o cantieri edili/montaggi
  • Attenzione durante l'installazione per quanto riguarda lo scarico della trazione: Il materiale flessibile dell'isolamento del cavo ha proprietà elastiche, quindi durante l'installazione è necessario assicurarsi che i singoli conduttori del cavo siano scaricati dalle forze di trazione. Scollegare dalla fonte di alimentazione solo estraendo direttamente la spina nera, mai tirando il cavo giallo

Caratteristiche del prodotto

  • Cavo: ÖLFLEX® 540 P di LAPP, conduttore di collegamento flessibile di classe 5 per curvatura occasionale e con codice colore dei conduttori HD 308/ VDE 0293-308
  • Guaina esterna del conduttore in PUR giallo: privo di alogeni, autoestinguente ai sensi di IEC 60332-1-2, resistente ai raggi UV, all’ozono, all’abrasione, agli urti, a idrolisi, ai microbi, resistente agli oli in conformità a EN 50363-10-2, resistente ai fanghi e ai liquidi di trivellazione ai sensi dell’allegato D di IEC 61892-4
  • Il cavo ÖLFLEX® 540 P integrato resiste a stress meccanici elevati ed è resistente ad acidi, alcali e oli minerali
  • Plug-fit systems Type E (French) and Type F: CEE 7/17 plugs w/o earthing contact equally plug-compatible with both systems, CEE 7/7 plug w/ earthing contact additionally earth contacting to both plug-fit systems
  • A seconda della versione standard finale del prodotto: grado di protezione IP IP20 (CEE 7/17) o IP44 (CEE 7/7);Le spine standard con IP44 soddisfano condizioni difficili secondo VDE 0620-2-1 Appendice C;Corrente nominale di tutte le spine standard 16 A secondo DIN VDE 0620-2-1;Spine nere resistenti ai raggi UV

Norm references / Approvals

  • Cavo ÖLFLEX® 540 P di LAPP:
    VDE reg. n. 6583 - AC 300/500 V fino a 1 mm²;
    VDE reg. n. 6584 - AC 450/750 V da 1,5 mm²
  • Spina standard e sovrastampaggio progettata e testata in conformità con DIN VDE 0620-2-1 (e una serie di altri standard di progettazione nazionali correlati) e di conseguenza certificati KEMA-KEUR da un ente terzo accreditato DEKRA
  • Connettore standard e sovrastampaggio progettato e testato secondo IEC 60884-1 e di conseguenza certificato IECEE / IEC da parte terza accreditata DEKRA, in base alla procedura di test CB Scheme
  • Riferimenti normativi per lavorazione su seconda estremità (spelatura, isolamento, crimpatura): DIN EN 61238-1 (VDE 0220), DIN EN 60352-2

Costruzione

  • Registrato VDE, flessibile (conduttore flessibile classe 5 secondo IEC 60228), giallo, cavo di collegamento TPE / PUR resistente agli agenti chimici ÖLFLEX® 540 P con codice colore del conduttore secondo HD 308 / VDE 0293-308 e, a seconda della sezione nominale del conduttore, diverse classi di tensione nominale IEC inferiori U0 / U (vedi "Dati tecnici")
  • Spina monofase secondo DIN VDE 0620-2-1 con una tensione nominale di 250 V, nera, non sostituibile (sovrastampata)
  • Spina Tipo E (francese) e Tipo F: spine CEE 7/17 senza contatto di terraspina CEE 7/7 con contatto di terraugualmente compatibili con entrambi i sistemiEntrambe le spine hanno pin assegnati secondo lo standard ceco CSN, ma sono in linea con la maggior parte delle assegnazioni europee
  • Spina standard opzione 1: Spina centrale bipolare, rotonda, angolata/contorno diritto senza contatti di protezione (secondo CEE 7/17), in materiale PVC, classe di protezione IP 20 (non impermeabile)
  • Spina standard variante 2: connettore Schuko (secondo CEE 7/7), angolata/diritta, in PVC, protezione IP 44 (resistente agli spruzzi d'acqua)
  • Seconda estremità del cavo: spelatura a 3 cm dall’estremità del cavo, collegamento non saldato/meccanico su manicotti a crimpare conduttori isolati senza linguetta di collegamento e con collare in metallo a crimpare sull’isolamento del conduttore, a norma DIN EN 60352-2
  • Su richiesta versione simile a quella standard, con codice articolo LAPP extra, con in più dispositivo antitrazione tra guaina esterna del cavo e costampatura del connettore

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001576
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Conduttore di potenza

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001576
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di alimentazione

Codice di identificazione dei conduttori

  • Secondo VDE 0293-308 (tabella T9)

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295, classe 5 / IEC 60228 classe 5

Raggio minimo di curvatura

  • Movimento occasionale: 10 x diametro esterno
  • Posa fissa: 4 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • Tensione nominale 250 V del connettore conforme a VDE 0620-2-1 ammessa unicamente in riferimento all'esercizio continuo dell'intero precablato.
  • "Classi di tensione nominali in CA secondo IEC valide per il cavo LAPP ÖLFLEX® 540 P quando non cablato, a seconda della sezione nominale del conduttore del cavo:
    Fino a 1 mm² del conduttore in rame: U0 / U = 300/500 V;
    Per conduttori in rame non inferiori a 1,5 mm²: U0 / U = 450/750 V
    (Non ammesso come riferimento per la tensione massima di esercizio per l'intero precablato - per il precablato è invece consentita solo la tensione nominale della spina di 250 V secondo VDE 0620-2-1)"

Tensione di prova

  • Montaggio: 2000 V

Conduttore di terra

  • G = con conduttore giallo/verde

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Singolo pezzo in sacchetto di poliestere
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
  • Osservare le informazioni sulla sicurezza ai sensi della normativa DIN VDE 0620-1, spine e prese per usi domestici o altri usi simili - Parte 1: Requisiti generali, allegato E: "L'installazione deve essere realizzata solo da persone con le competenze e l'esperienza necessarie in ambito elettrotecnico!"