UNITRONIC® SPIRAL
Cavo estensibile con guaina esterna in PUR e schermatura per trasmissione dati
UNITRONIC® SPIRAL - cavo a spirale schermato PUR, cavo di alimentazione e comando antiabrasione per utilizzo nell'elaborazione dati, nei sistemi di controllo e misurazione
- Sicuro contro le interferenze elettriche
- Guaina esterna in PUR
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Cavo schermato a protezione dalle interferenze per garantire la trasmissione dati
- Lunghezze di estensione fino a 4 volte la lunghezza a riposo
Applicazione
- Nei sistemi di misurazione, regolazione e controllo
- Ovunque siano necessari cavi schermati di piccole dimensioni
- Per requisiti delle applicazioni elettroniche
- Apparecchiatura di gestione e misurazione
- Impianti di trasporto e convogliamento
Caratteristiche del prodotto
- Resistente all'abrasione e al taglio
- Elevata flessibilità
Costruzione
- Base: UNITRONIC® LiYD11Y
- Fili di rame nudo
- Isolamento del conduttore in PVC
- Schermatura in fili di rame avvolti a spirale
- Guaina esterna in PUR
- Lunghezza delle code terminali:
1a estremità = 200 mm,
2a estremità = 600 mm - Versioni senza la marcatura LAPP, con diverse lunghezze o diametri della spirale o delle code terminali (non necessariamente registrate VDE) sono disponibili su richiesta
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000247
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Cavo spiralato
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000247
- ETIM 6.0 Class-Description: Cavo a spirale
Codice di identificazione dei conduttori
- DIN 47100
Tensione di picco
- 250 V (non adatto come cavo di alimentazione)
Cordatura conduttori
- Fili sottilissimi secondo VDE 0295, classe 6 / IEC 60228 Cl. 6
Tensione di prova
- 1200 V
Campo di temperatura
- Posa mobile: da -5°C a +50°C
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
- Versioni senza la marcatura LAPP, con diverse lunghezze o diametri della spirale o delle code terminali (non necessariamente registrate VDE) sono disponibili su richiesta
