EPIC® POWER LS1 F6

Connettore circolare per servomotori e alimentazione elettrica.

Connettore di alimentazione EPIC® LS1 con funzione di accoppiamento per prolunghe cavo

Made in Germany

Automazione industrialeEolicoBuona resistenza chimicaResistente alla corrosioneAntivibrazioneResistenza meccanicaTempo di montaggioScarico della trazione ottimaleIngombri ridottiRobustoSKINTOP® integratointerferenzeImpermeabileMolteplici approvazioni

CEVDEcRUusEAC

No data available for display
Codice articolo Article descriptionNumero contatti (inclusi)Intervallo di serraggio in mmConfigurazione dei contattiUnità di imballaggioUnità di base

Prezzo di base

Tipo LS1 D6, accoppiatore cavo, 6 poli per contatti maschio
73000012
LS1 F668,5 - 115+PE5
73000014
LS1 F6-8,5 - 115+PE20
73000013
LS1 F6610,5 - 15,55+PE5
73000015
LS1 F6-10,5 - 15,55+PE20
76133000
LS1 F667,5 - 15,55+PE5
76133510
LS1 F6-7,5 - 15,55+PE20
44420095
LS1 F6 con contatto da 2mm per terminazione da 4mm²614 - 175+PE5
Tipo LS1 F6, accoppiatore cavo, 8 poli per contatti maschio
73000008
LS1 F688,5 - 113+PE+45
73000009
LS1 F6810,5 - 15,53+PE+45
73000011
LS1 F6-10,5 - 15,53+PE+420
76134000
LS1 F687,5 - 15,53+PE+45
76134510
LS1 F6-7,5 - 15,53+PE+420
44420093
LS1 F6 con contatto da 2mm per terminazione da 4mm²814 - 173+PE+45
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Elevata potenza in spazi di installazione minimi, soluzione ottimale per motori elettrici
  • Ottimizzato EMC
  • L'elevato grado di protezione garantisce la massima sicurezza

Applicazione

  • Impianti industriali
  • Servomotori e servo-azionamenti

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Connettore circolare (connettore industriale)

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 6.0 Class-Description: Connettore circolare (connettore industriale)

Tensione Nominale (V)

  • 630 V (contatti 2mm)
  • 250 V (contatti 1 mm)

Tensione di prova

  • 6 kV (contatti 2 mm)
  • 4 kV (contatti 1 mm)

Corrente nominale (A)

  • 26A/3+PE+4, 25A/5+PE (contatti 2mm)
  • 7 A (contatti 1 mm)

Grado di inquinamento

  • 3

Resistenza di contatto

  • < 4 mOhm

Contatti

  • Ottone placcato oro

Numero di contatti

  • 3+PE+4(2mm/1mm)
  • 5+PE(2mm)

Tipologia del contatto

  • Contatto a crimpare: 0,5 - 4,0 mm² (contatti 2 mm)
  • Contatto a crimpare: 0,14 - 1,0 mm² (contatti 1mm)

Materiale

  • Custodia: pressofusione in lega di zinco nichelata
    Inserto: PA
    Guarnizione: FPM

Grado di protezione

  • IP68 (10h/1m)

Cicli di innesto

  • 500

Testato VDE

  • Test: VDE-REG. n. B25
  • Numero file UL: E249137

Campo di temperatura

  • da -25°C a +125°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.