
UNITRONIC® SENSOR master cable
Cablaggio razionale per scatole S/A con collegamento smontabile del cavo master. Guaina esterna, priva di alogeni, adatta per catena portacavi. Possibilità di struttura personalizzabile.
Possibilità di realizzare versione custom
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Soluzione comoda ed economica per la connessione di sensori/attuatori al box di distribuzione a cablare
- Impiego universale per installazioni Sensori/Attuatori
Applicazione
- Automazione industriale
- Ingegneria meccanica
- Impianti industriali
- Cambia utensili automatici
- Automotive
Caratteristiche del prodotto
- Conduttori per alimentazione:
3 x 0,75 mm² e 3 x 1,0 mm² - Conduttori di segnale:
4 x 0,34 mm², 8 x 0,5 mm², 16 x 0,5 mm² - Adatto all’impiego in catene portacavi
- Assenza di alogeni secondo VDE 0472-815
- Autoestinguente secondo UL 1581 FT-2
Riferimenti normativi/approvazioni
- UL-AWM-Style 21198 (80 °C / 300 V)
Costruzione
- Fili sottili di rame nudo
- Diametro cavo singolo:
0,34 mm2 = (43 x 0,10 mm)
0,5mm2 = (19 x 0,18 mm)
0,75 mm2 = (21 x 0,205 mm)
1,0 mm² = (55 x 0,15 mm) - Isolamento dei conduttori: PP
- Guaina esterna in PUR, nera
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- Descrizione classe ETIM 5.0: cavo flessibile
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 6.0 Class-Description: Cavo flessibile
Cordatura conduttori
- Conduttore a trefolo, a fili sottili
Raggio minimo di curvatura
- Posa mobile: 10 x diametro esterno
Campo di temperatura
- Posa fissa: da -40°C a +80°C
- Posa mobile: da -5°C a +80°C
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- Confezione: matassa 100m
- I cavi sono muniti di stampigliatura
- Su richiesta disponibili ulteriori varianti.
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
- Per ulteriori informazioni tecniche consulta il Data Sheet