SILVYN® FLEXILOK 90° PG

SILVYN® FLEXILOK 90° PG - raccordo per tubo angolare con filetto PG

  • Rapporto qualità-prezzo ottimale
  • Curva a 90° per una facile installazione
  • Unità di imballaggio piccola

Privo di alogeniTempo di montaggioIngombri ridottiResistente alla temperatura

CEcRUus

No data available for display
Codice articolo Lunghezza filettatura D (mm)Adatto a SILVYN® FPASAdatto per guaina Ø est. mmPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SILVYN® FLEXILOK 90° PG nero
68100150
10FPAS 1615,810
68100155
10FPAS 1615,810
68100160
10FPAS 1615,810
68100170
10FPAS 2121,210
68100165
11FPAS 1615,810
68100175
11FPAS 2121,210
68100180
12FPAS 2828,510
68100185
12FPAS 3434,510
SILVYN® FLEXILOK 90° PG grigio
68100190
10FPAS 1615,810
68100195
10FPAS 1615,810
68100200
10FPAS 1615,810
68100210
10FPAS 2121,210
68100205
11FPAS 1615,810
68100215
11FPAS 2121,210
68100220
12FPAS 2828,510
68100225
12FPAS 3434,510
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Montaggio rapido
  • Semplice da cablare
  • Raccordo per guaina estremamente conveniente
  • Nessuna parte può andare persa
  • Nuova struttura salvaspazio

Applicazione

  • Ingegneria meccanica
  • Costruzione di quadri elettrici
  • Applicazioni mobili
  • Applicazioni in spazi ridotti
  • Per edifici

Caratteristiche del prodotto

  • La versione nera è resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici
  • Design compatto monopezzo
  • Priva di alogeni e cadmio

Norm references / Approvals

  • UL file number E308201

Costruzione

  • Filettatura di raccordo PG
  • Angolo 90°
  • Speciale sistema di serraggio

Note

  • Lo smontaggio avviene con un cacciavite

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Giunto a vite per guaina corrugata

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavi in plastica per tubo corrugato

Norm references / Approvals

  • IEC EN 61386-23

Colore standard

  • Grigio (RAL 7031)
    nero (RAL 9005), resistente ai raggi UV

Materiale

  • PA66
    Privo di alogeni

Grado di protezione

  • IP 66

Campo di temperatura

  • da -40°C a +120°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.